Tuotesuodatin
Valintasi johti 12 osumiin
Materiaali:
Teräs, karkaistu, mustattu
Lisätietoja
Teräs
d1 : M12 x 1,5 mm
d3 +0,1: 4,2 mm
d2 : 24 mm
d4 -0,05: 12 mm
l1 : 10 mm
l2 : 16 mm
l3 : 11 mm
l4 : 5 mm
l5 +0,5: 1,5 mm
Tapin koko: 4 mm
AV: 4 mm
Paino: 17 g
show article view
Materiaali:
Teräs, karkaistu, mustattu
Lisätietoja
Teräs
d1 : M12 x 1,5 mm
d3 +0,1: 5,2 mm
d2 : 24 mm
d4 -0,05: 12 mm
l1 : 10 mm
l2 : 16 mm
l3 : 11 mm
l4 : 5 mm
l5 +0,5: 1,5 mm
Tapin koko: 5 mm
AV: 4 mm
Paino: 17 g
show article view
Materiaali:
Teräs, karkaistu, mustattu
Lisätietoja
Teräs
d1 : M12 x 1,5 mm
d3 +0,1: 6,2 mm
d2 : 24 mm
d4 -0,05: 12 mm
l1 : 10 mm
l2 : 16 mm
l3 : 11 mm
l4 : 5 mm
l5 +0,5: 1,5 mm
Tapin koko: 6 mm
AV: 4 mm
Paino: 16 g
show article view
Materiaali:
Teräs, karkaistu, mustattu
Lisätietoja
Teräs
d1 : M16 x 1,5 mm
d3 +0,1: 8,2 mm
d2 : 32 mm
d4 -0,05: 16 mm
l1 : 12 mm
l2 : 20 mm
l3 : 13 mm
l4 : 7 mm
l5 +0,5: 1,5 mm
Tapin koko: 8 mm
AV: 6 mm
Paino: 36 g
show article view
Materiaali:
Teräs, karkaistu, mustattu
Lisätietoja
Teräs
d1 : M16 x 1,5 mm
d3 +0,1: 10,2 mm
d2 : 32 mm
d4 -0,05: 16 mm
l1 : 12 mm
l2 : 20 mm
l3 : 13 mm
l4 : 7 mm
l5 +0,5: 1,5 mm
Tapin koko: 10 mm
AV: 6 mm
Paino: 34 g
show article view
Materiaali:
Teräs, karkaistu, mustattu
Lisätietoja
Teräs
d1 : M16 x 1,5 mm
d3 +0,1: 12,2 mm
d2 : 32 mm
d4 -0,05: 16 mm
l1 : 12 mm
l2 : 20 mm
l3 : 13 mm
l4 : 7 mm
l5 +0,5: 1,5 mm
Tapin koko: 12 mm
AV: 6 mm
Paino: 33 g
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs, karkaistu
Lisätietoja
Ruostumaton teräs
d1 : M12 x 1,5 mm
d3 +0,1: 4,2 mm
d2 : 24 mm
d4 -0,05: 12 mm
l1 : 10 mm
l2 : 16 mm
l3 : 11 mm
l4 : 5 mm
l5 +0,5: 1,5 mm
Tapin koko: 4 mm
AV: 4 mm
Paino: 17 g
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs, karkaistu
Lisätietoja
Ruostumaton teräs
d1 : M12 x 1,5 mm
d3 +0,1: 5,2 mm
d2 : 24 mm
d4 -0,05: 12 mm
l1 : 10 mm
l2 : 16 mm
l3 : 11 mm
l4 : 5 mm
l5 +0,5: 1,5 mm
Tapin koko: 5 mm
AV: 4 mm
Paino: 17 g
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs, karkaistu
Lisätietoja
Ruostumaton teräs
d1 : M12 x 1,5 mm
d3 +0,1: 6,2 mm
d2 : 24 mm
d4 -0,05: 12 mm
l1 : 10 mm
l2 : 16 mm
l3 : 11 mm
l4 : 5 mm
l5 +0,5: 1,5 mm
Tapin koko: 6 mm
AV: 4 mm
Paino: 16 g
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs, karkaistu
Lisätietoja
Ruostumaton teräs
d1 : M16 x 1,5 mm
d3 +0,1: 8,2 mm
d2 : 32 mm
d4 -0,05: 16 mm
l1 : 12 mm
l2 : 20 mm
l3 : 13 mm
l4 : 7 mm
l5 +0,5: 1,5 mm
Tapin koko: 8 mm
AV: 6 mm
Paino: 36 g
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs, karkaistu
Lisätietoja
Ruostumaton teräs
d1 : M16 x 1,5 mm
d3 +0,1: 10,2 mm
d2 : 32 mm
d4 -0,05: 16 mm
l1 : 12 mm
l2 : 20 mm
l3 : 13 mm
l4 : 7 mm
l5 +0,5: 1,5 mm
Tapin koko: 10 mm
AV: 6 mm
Paino: 34 g
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs, karkaistu
Lisätietoja
Ruostumaton teräs
d1 : M16 x 1,5 mm
d3 +0,1: 12,2 mm
d2 : 32 mm
d4 -0,05: 16 mm
l1 : 12 mm
l2 : 20 mm
l3 : 13 mm
l4 : 7 mm
l5 +0,5: 1,5 mm
Tapin koko: 12 mm
AV: 6 mm
Paino: 33 g
show article view
Materiaali
Teräs, karkaistu, mustattu
Ruostumaton teräs, karkaistu
Huomioi
The thread is matched to the mounting blocks for index bolts and index plungers, die-cast (EH 22110.) and mounting blocks for index bolts and index plungers (EH 22120.).
Tuotesivu EH 22110. Poraholkit – Indeksipulteille ja indeksitapeille
Valitse versio (tuotenumero tilaustaulukon välilehdessä) saadaksesi täydelliset ja yksityiskohtaiset vaatimustenmukaisuustiedot.