22110.0416 - Asennuslohkot
sinkkipainevalu, indeksipulteille ja indeksiruuveille

Käytetään asennustukena sekä erikoissovelluksissa indeksipulttien ja indeksitappien kanssa. Voidaan myös käyttää  paikoitusholkkien pesänä EH 22110.

Tämä artikkeli 22110.0416 - Asennuslohkot sinkkipainevalu, indeksipulteille ja indeksiruuveille / Kiinnitysporaus kohtisuorassa lukitustappiin nähden (d1: M16 x 1,5 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Asen­nus­loh­kot sinkkipainevalu, indeksipulteille ja indeksiruuveille (EH 22110.)

Ma­te­ri­aa­li
Malli
d1 [mm]
l1 [mm]
l2 [mm]
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Ma­te­ri­aa­li:
Sinkkipainevalu
Malli:
Kiinnitysporaus kohtisuorassa lukitustappiin nähden
d1 [mm]:
M16 x 1,5 mm
l1 [mm]:
47 mm
l2 [mm]:
34 mm
Tuote-Nro.:
22110.0416
Asiakirjat
Asennuslohkot
  • Kiinnitysporaus kohtisuorassa lukitustappiin nähden
  • d1: M16 x 1,5 mm
  • d2: 5,3 mm
  • d3: M5
  • d4: 16,2 mm
  • k: 35 mm
  • l1: 47 mm
  • l2: 34 mm
  • l3: 15,5 mm
  • l4: 18 mm
  • s: 14 mm
  • t: 3 mm
  • Käyttölämpötila-alue max.: 100 °C
  • Paino: 77 g
Asennuslohkot

Materiaali

Pallopäinen ruuvi

  • Teräs, mustattu, messinkitapilla

Holkki

  • Sinkkipainevalu, päällystetty muovilla, musta

Asennus

Indeksitappi tulee asentaa d1 reikään upotuspuolelle.

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 22110.0416
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."