Tuotesuodatin
Valintasi johti 6 osumiin
Lisätietoja
d1 : M12 x 1,5 mm
d2 +0,1: 4,2 mm
d3 ±0,3: 12,1 mm
l1 min.: 9 mm
l2 -0,3: 10 mm
l3 : 13 mm
Tapin koko: 4 mm
AV: 13 mm
Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
Paino: 10 g
show article view
Lisätietoja
d1 : M12 x 1,5 mm
d2 +0,1: 5,2 mm
d3 ±0,3: 12,1 mm
l1 min.: 9 mm
l2 -0,3: 10 mm
l3 : 13 mm
Tapin koko: 5 mm
AV: 13 mm
Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
Paino: 9,6 g
show article view
Lisätietoja
d1 : M12 x 1,5 mm
d2 +0,1: 6,2 mm
d3 ±0,3: 12,1 mm
l1 min.: 9 mm
l2 -0,3: 10 mm
l3 : 13 mm
Tapin koko: 6 mm
AV: 13 mm
Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
Paino: 8,5 g
show article view
Lisätietoja
d1 : M16 x 1,5 mm
d2 +0,1: 8,2 mm
d3 ±0,3: 16,1 mm
l1 min.: 11 mm
l2 -0,3: 12 mm
l3 : 15 mm
Tapin koko: 8 mm
AV: 17 mm
Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
Paino: 18 g
show article view
Lisätietoja
d1 : M16 x 1,5 mm
d2 +0,1: 10,2 mm
d3 ±0,3: 16,1 mm
l1 min.: 11 mm
l2 -0,3: 12 mm
l3 : 15 mm
Tapin koko: 10 mm
AV: 17 mm
Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
Paino: 14 g
show article view
Lisätietoja
d1 : M16 x 1,5 mm
d2 +0,1: 12,2 mm
d3 ±0,3: 16,1 mm
l1 min.: 11 mm
l2 -0,3: 12 mm
l3 : 15 mm
Tapin koko: 12 mm
AV: 17 mm
Käyttölämpötila-alue max.: 250 °C
Paino: 9,1 g
show article view
Materiaali
Huomioi
The thread is matched to the mounting blocks for index bolts and index plungers, die-cast (EH 22110.) and mounting blocks for index bolts and index plungers (EH 22120.).
Tuotesivu EH 22110. Kiinnitysholkit – Indeksipulteille ja indeksitapeille
RoHS-yhteensopiva
Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti
Sisältää SVHC-aineita > 0,1 % w/w
Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 27.06.2024.
Sisältää Prop 65 aineita
Lyijylle altistuminen voi aiheuttaa syöpää ja lisääntymiselle haitallisia vaikutuksia.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ei sisällä konfliktimineraaleja
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."