Käytetään asennustukena sekä erikoissovelluksissa indeksipulttien ja indeksitappien kanssa. Voidaan myös käyttää paikoitusholkkien pesänä EH 22110.
Tämä artikkeli 22110.0412 - Asennuslohkot sinkkipainevalu, indeksipulteille ja indeksiruuveille / Kiinnitysporaus kohtisuorassa lukitustappiin nähden (d1: M12 x 1,5 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Asennuslohkot sinkkipainevalu, indeksipulteille ja indeksiruuveille (EH 22110.)
Pallopäinen ruuvi
Holkki
Indeksitappi tulee asentaa d1 reikään upotuspuolelle.
Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti
Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 27.06.2024.
Lyijylle altistuminen voi aiheuttaa syöpää ja lisääntymiselle haitallisia vaikutuksia.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."