Aco­pla­mien­tos Rá­pi­dos con compensación angular y radial

EH 25100.

Acoplamientos rápidos ajustables, sin juego axial, con compensación angular y radial. Apropiados para muchas aplicaciones como por ejemplo en movimientos no lineales. 

Ejecución compacta y sólida, sin piezas sueltas. 

Su selección resultó en 10 aciertos

d1 [mm]
l1 ~ [mm]
Carga má­xi­ma de ten­sión y com­pre­sión máx. [kN]

Más detalles

Artículo No.
CAD / Documentos
Precio [€]
Disponible
d1 [mm]:
M6
l1 ~ [mm]:
~ 52 mm
Carga má­xi­ma de ten­sión y com­pre­sión máx. [kN]:
2,5 kN
Artículo No.:
25100.0406
CAD
Documentos
Acoplamientos Rápidos
  • d1: M6
  • d2: 24,5 mm
  • d3: 9,6 mm
  • l1: ~ 52 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 9,5 mm
  • l4 mín.: 13 mm
  • l5: 29 mm
  • l6: 18,5 mm
  • SW SW1: 22 mm
  • SW SW2: 19 mm
  • SW SW3: 8 mm
  • SW SW4: 5 mm
  • Compensación radial máxima x máx.: 0,6 mm
  • Carga máxima de tensión y compresión máx.: 2,5 kN
  • Peso: 75 g
show article view
Acoplamientos Rápidos
d1 [mm]:
M8
l1 ~ [mm]:
~ 63 mm
Carga má­xi­ma de ten­sión y com­pre­sión máx. [kN]:
4,5 kN
Artículo No.:
25100.0408
CAD
Documentos
Acoplamientos Rápidos
  • d1: M8
  • d2: 30 mm
  • d3: 15 mm
  • l1: ~ 63 mm
  • l2: 18 mm
  • l3: 11,5 mm
  • l4 mín.: 16 mm
  • l5: 33 mm
  • l6: 23,5 mm
  • SW SW1: 27 mm
  • SW SW2: 24 mm
  • SW SW3: 13 mm
  • SW SW4: 7 mm
  • Compensación radial máxima x máx.: 0,6 mm
  • Carga máxima de tensión y compresión máx.: 4,5 kN
  • Peso: 138 g
show article view
Acoplamientos Rápidos
d1 [mm]:
M10
l1 ~ [mm]:
~ 81 mm
Carga má­xi­ma de ten­sión y com­pre­sión máx. [kN]:
6,5 kN
Artículo No.:
25100.0410
CAD
Documentos
Acoplamientos Rápidos
  • d1: M10
  • d2: 44 mm
  • d3: 21 mm
  • l1: ~ 81 mm
  • l2: 22 mm
  • l3: 16 mm
  • l4 mín.: 24 mm
  • l5: 43 mm
  • l6: 30,5 mm
  • SW SW1: 41 mm
  • SW SW2: 36 mm
  • SW SW3: 18 mm
  • SW SW4: 12 mm
  • Compensación radial máxima x máx.: 0,7 mm
  • Carga máxima de tensión y compresión máx.: 6,5 kN
  • Peso: 396 g
show article view
Acoplamientos Rápidos
d1 [mm]:
M12
l1 ~ [mm]:
~ 85 mm
Carga má­xi­ma de ten­sión y com­pre­sión máx. [kN]:
10 kN
Artículo No.:
25100.0412
CAD
Documentos
Acoplamientos Rápidos
  • d1: M12
  • d2: 44 mm
  • d3: 21 mm
  • l1: ~ 85 mm
  • l2: 26 mm
  • l3: 16 mm
  • l4 mín.: 24 mm
  • l5: 43 mm
  • l6: 34,5 mm
  • SW SW1: 41 mm
  • SW SW2: 36 mm
  • SW SW3: 18 mm
  • SW SW4: 12 mm
  • Compensación radial máxima x máx.: 0,7 mm
  • Carga máxima de tensión y compresión máx.: 10 kN
  • Peso: 399 g
show article view
Acoplamientos Rápidos
d1 [mm]:
M16
l1 ~ [mm]:
~ 121 mm
Carga má­xi­ma de ten­sión y com­pre­sión máx. [kN]:
18 kN
Artículo No.:
25100.0416
CAD
Documentos
Acoplamientos Rápidos
  • d1: M16
  • d2: 60 mm
  • d3: 32 mm
  • l1: ~ 121 mm
  • l2: 34 mm
  • l3: 26 mm
  • l4 mín.: 34 mm
  • l5: 62 mm
  • l6: 45 mm
  • SW SW1: 55 mm
  • SW SW2: 46 mm
  • SW SW3: 27 mm
  • SW SW4: 18 mm
  • Compensación radial máxima x máx.: 1 mm
  • Carga máxima de tensión y compresión máx.: 18 kN
  • Peso: 1119 g
show article view
Acoplamientos Rápidos
d1 [mm]:
M20
l1 ~ [mm]:
~ 129 mm
Carga má­xi­ma de ten­sión y com­pre­sión máx. [kN]:
30 kN
Artículo No.:
25100.0420
CAD
Documentos
Acoplamientos Rápidos
  • d1: M20
  • d2: 60 mm
  • d3: 32 mm
  • l1: ~ 129 mm
  • l2: 42 mm
  • l3: 26 mm
  • l4 mín.: 34 mm
  • l5: 62 mm
  • l6: 53 mm
  • SW SW1: 55 mm
  • SW SW2: 46 mm
  • SW SW3: 27 mm
  • SW SW4: 18 mm
  • Compensación radial máxima x máx.: 1 mm
  • Carga máxima de tensión y compresión máx.: 30 kN
  • Peso: 1152 g
show article view
Acoplamientos Rápidos
d1 [mm]:
M10 x 1,25 mm
l1 ~ [mm]:
~ 81 mm
Carga má­xi­ma de ten­sión y com­pre­sión máx. [kN]:
6,5 kN
Artículo No.:
25100.0430
CAD
Documentos
Acoplamientos Rápidos
  • d1: M10 x 1,25 mm
  • d2: 44 mm
  • d3: 21 mm
  • l1: ~ 81 mm
  • l2: 22 mm
  • l3: 16 mm
  • l4 mín.: 24 mm
  • l5: 43 mm
  • l6: 30,5 mm
  • SW SW1: 41 mm
  • SW SW2: 36 mm
  • SW SW3: 18 mm
  • SW SW4: 12 mm
  • Compensación radial máxima x máx.: 0,7 mm
  • Carga máxima de tensión y compresión máx.: 6,5 kN
  • Peso: 396 g
show article view
Acoplamientos Rápidos
d1 [mm]:
M12 x 1,25 mm
l1 ~ [mm]:
~ 85 mm
Carga má­xi­ma de ten­sión y com­pre­sión máx. [kN]:
10 kN
Artículo No.:
25100.0432
CAD
Documentos
Acoplamientos Rápidos
  • d1: M12 x 1,25 mm
  • d2: 44 mm
  • d3: 21 mm
  • l1: ~ 85 mm
  • l2: 26 mm
  • l3: 16 mm
  • l4 mín.: 24 mm
  • l5: 43 mm
  • l6: 34,5 mm
  • SW SW1: 41 mm
  • SW SW2: 36 mm
  • SW SW3: 18 mm
  • SW SW4: 12 mm
  • Compensación radial máxima x máx.: 0,7 mm
  • Carga máxima de tensión y compresión máx.: 10 kN
  • Peso: 401 g
show article view
Acoplamientos Rápidos
d1 [mm]:
M16 x 1,5 mm
l1 ~ [mm]:
~ 121 mm
Carga má­xi­ma de ten­sión y com­pre­sión máx. [kN]:
18 kN
Artículo No.:
25100.0436
CAD
Documentos
Acoplamientos Rápidos
  • d1: M16 x 1,5 mm
  • d2: 60 mm
  • d3: 32 mm
  • l1: ~ 121 mm
  • l2: 34 mm
  • l3: 26 mm
  • l4 mín.: 34 mm
  • l5: 62 mm
  • l6: 45 mm
  • SW SW1: 55 mm
  • SW SW2: 46 mm
  • SW SW3: 27 mm
  • SW SW4: 18 mm
  • Compensación radial máxima x máx.: 1 mm
  • Carga máxima de tensión y compresión máx.: 18 kN
  • Peso: 1118 g
show article view
Acoplamientos Rápidos
d1 [mm]:
M20 x 1,5 mm
l1 ~ [mm]:
~ 129 mm
Carga má­xi­ma de ten­sión y com­pre­sión máx. [kN]:
30 kN
Artículo No.:
25100.0440
CAD
Documentos
Acoplamientos Rápidos
  • d1: M20 x 1,5 mm
  • d2: 60 mm
  • d3: 32 mm
  • l1: ~ 129 mm
  • l2: 42 mm
  • l3: 26 mm
  • l4 mín.: 34 mm
  • l5: 62 mm
  • l6: 53 mm
  • SW SW1: 55 mm
  • SW SW2: 46 mm
  • SW SW3: 27 mm
  • SW SW4: 18 mm
  • Compensación radial máxima x máx.: 1 mm
  • Carga máxima de tensión y compresión máx.: 30 kN
  • Peso: 1148 g
show article view
Acoplamientos Rápidos

Material

Base  

  • Acero termotratado, templado, fosfatado

Asiento

  • Acero termotratado, templado, fosfatado

Parte de acoplamiento

  • Acero termotratado, nitrurado, negro

Tuerca

  • Acero termotratado, fosfatado

Contratuerca

  • Acero, negro (ISO 4035/8675)

Muelle

  • Acero inoxidable

Notas

Los acoplamientos rápidos no transmiten ninguna fuerza.

Montaje

Montaje-desmontaje mediante una tuerca en T; no es necesario un reajuste manual.

Los acoplamientos rápidos pueden montarse en los cilindros neumáticos e hidráulicos más comunes por medio de la rosca de unión.

Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica EH 25100. Acoplamientos Rápidos – con compensación angular y radial
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
Contiene plomo - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.

 

Contiene sustancias de la Proposición 65


El plomo puede causar cáncer y daño reproductivo debido a la exposición
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.