25100.0408 - Acoplamientos Rápidos
con compensación angular y radial

Acoplamientos rápidos ajustables, sin juego axial, con compensación angular y radial. Apropiados para muchas aplicaciones como por ejemplo en movimientos no lineales. 

Ejecución compacta y sólida, sin piezas sueltas. 

Este artículo 25100.0408 - Acoplamientos Rápidos con compensación angular y radial / (d1: M8) es una variante del grupo de artículos Aco­pla­mien­tos Rá­pi­dos con compensación angular y radial (EH 25100.)

d1 [mm]
l1 ~ [mm]
Carga má­xi­ma de ten­sión y com­pre­sión - máx. [kN]
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
d1 [mm]:
M8
l1 ~ [mm]:
~ 63 mm
Carga má­xi­ma de ten­sión y com­pre­sión máx. [kN]:
4,5 kN
Artículo No.:
25100.0408
Documentos
Acoplamientos Rápidos
  • d1: M8
  • d2: 30 mm
  • d3: 15 mm
  • l1: ~ 63 mm
  • l2: 18 mm
  • l3: 11,5 mm
  • l4 mín.: 16 mm
  • l5: 33 mm
  • l6: 23,5 mm
  • SW SW1: 27 mm
  • SW SW2: 24 mm
  • SW SW3: 13 mm
  • SW SW4: 7 mm
  • Compensación radial máxima x máx.: 0,6 mm
  • Carga máxima de tensión y compresión máx.: 4,5 kN
  • Peso: 138 g
Acoplamientos Rápidos

Material

Base  

  • Acero termotratado, templado, fosfatado

Asiento

  • Acero termotratado, templado, fosfatado

Parte de acoplamiento

  • Acero termotratado, nitrurado, negro

Tuerca

  • Acero termotratado, fosfatado

Contratuerca

  • Acero, negro (ISO 4035/8675)

Muelle

  • Acero inoxidable

Notas

Los acoplamientos rápidos no transmiten ninguna fuerza.

Montaje

Montaje-desmontaje mediante una tuerca en T; no es necesario un reajuste manual.

Los acoplamientos rápidos pueden montarse en los cilindros neumáticos e hidráulicos más comunes por medio de la rosca de unión.

Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 25100.0408
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.