Acoplamientos rápidos ajustables, sin juego axial, con compensación angular y radial. Apropiados para muchas aplicaciones como por ejemplo en movimientos no lineales.
Ejecución compacta y sólida, sin piezas sueltas.
Este artículo 25100.0430 - Acoplamientos Rápidos con compensación angular y radial / (d1: M10 x 1,25 mm) es una variante del grupo de artículos Acoplamientos Rápidos con compensación angular y radial (EH 25100.)
Base
Asiento
Parte de acoplamiento
Tuerca
Contratuerca
Muelle
Los acoplamientos rápidos no transmiten ninguna fuerza.
Montaje-desmontaje mediante una tuerca en T; no es necesario un reajuste manual.
Los acoplamientos rápidos pueden montarse en los cilindros neumáticos e hidráulicos más comunes por medio de la rosca de unión.
Contiene plomo - cumple con las excepciones 6a / 6b / 6c.
Contiene plomo - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.
El plomo puede causar cáncer y daño reproductivo debido a la exposición
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.
Contacts
Personas de contacto Elementos Normalizados Personas de Contacto Montajes Modulares Personas de Contacto Productos Aeronáuticos RepresentanteContact Form
Information Material
Solicitud de catálogos Elementos Normalizados Solicitud de catálogos Montajes Modulares Solicitud de catálogos Productos AeronáuticosNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels