Aco­pla­mien­tos Rá­pi­dos con compensación radial y pletina roscada

EH 25100.

Los acoplamientos rápidos con compensación radial tienen un tamaño reducido. Son apropiados para muchas aplicaciones, como por ejemplo para unir un pistón con una unidad de movimiento lineal. 

Su selección resultó en 20 aciertos

Ver­sión
cro­quis
d1 [mm]
l1 ~ [mm]
Carga má­xi­ma de ten­sión y com­pre­sión máx. [kN]

Más detalles

Artículo No.
CAD / Documentos
Precio [€]
Disponible
Ver­sión:
con tornillo de acoplamiento
cro­quis:
1
d1 [mm]:
M6
l1 ~ [mm]:
~ 30,5 mm
Carga má­xi­ma de ten­sión y com­pre­sión máx. [kN]:
2,5 kN
Artículo No.:
25100.0206
CAD
Documentos
Acoplamientos Rápidos
  • con tornillo de acoplamiento – croquis 1
  • d1: M6
  • d2: 42 mm
  • d4: 5,5 mm
  • d5: 10 mm
  • l1: ~ 30,5 mm
  • l2 mín.: 11 mm
  • l3: 14 mm
  • l4: 3 mm
  • l5: 11 mm
  • l6: 7 mm
  • l7: 14 mm
  • t: 5,4 mm
  • SW: 10 mm
  • Compensación radial máxima x máx.: 0,6 mm
  • Carga máxima de tensión y compresión máx.: 2,5 kN
  • Peso: 75 g
show article view
Acoplamientos Rápidos
Ver­sión:
con tornillo de acoplamiento
cro­quis:
1
d1 [mm]:
M8
l1 ~ [mm]:
~ 35,5 mm
Carga má­xi­ma de ten­sión y com­pre­sión máx. [kN]:
4,5 kN
Artículo No.:
25100.0208
CAD
Documentos
Acoplamientos Rápidos
  • con tornillo de acoplamiento – croquis 1
  • d1: M8
  • d2: 48 mm
  • d4: 6,6 mm
  • d5: 11 mm
  • l1: ~ 35,5 mm
  • l2 mín.: 13,5 mm
  • l3: 17 mm
  • l4: 3 mm
  • l5: 13 mm
  • l6: 8 mm
  • l7: 16 mm
  • t: 6,4 mm
  • SW: 13 mm
  • Compensación radial máxima x máx.: 0,7 mm
  • Carga máxima de tensión y compresión máx.: 4,5 kN
  • Peso: 118 g
show article view
Acoplamientos Rápidos
Ver­sión:
con tornillo de acoplamiento
cro­quis:
1
d1 [mm]:
M10
l1 ~ [mm]:
~ 43,2 mm
Carga má­xi­ma de ten­sión y com­pre­sión máx. [kN]:
6,5 kN
Artículo No.:
25100.0210
CAD
Documentos
Acoplamientos Rápidos
  • con tornillo de acoplamiento – croquis 1
  • d1: M10
  • d2: 50 mm
  • d4: 6,6 mm
  • d5: 11 mm
  • l1: ~ 43,2 mm
  • l2 mín.: 16 mm
  • l3: 20 mm
  • l4: 4,2 mm
  • l5: 16 mm
  • l6: 9 mm
  • l7: 17 mm
  • t: 6,4 mm
  • SW: 17 mm
  • Compensación radial máxima x máx.: 0,7 mm
  • Carga máxima de tensión y compresión máx.: 6,5 kN
  • Peso: 175 g
show article view
Acoplamientos Rápidos
Ver­sión:
con tornillo de acoplamiento
cro­quis:
1
d1 [mm]:
M12
l1 ~ [mm]:
~ 53,2 mm
Carga má­xi­ma de ten­sión y com­pre­sión máx. [kN]:
10 kN
Artículo No.:
25100.0212
CAD
Documentos
Acoplamientos Rápidos
  • con tornillo de acoplamiento – croquis 1
  • d1: M12
  • d2: 55 mm
  • d4: 6,6 mm
  • d5: 11 mm
  • l1: ~ 53,2 mm
  • l2 mín.: 21 mm
  • l3: 25 mm
  • l4: 4,2 mm
  • l5: 20,5 mm
  • l6: 10 mm
  • l7: 19 mm
  • t: 6,4 mm
  • SW: 19 mm
  • Compensación radial máxima x máx.: 0,8 mm
  • Carga máxima de tensión y compresión máx.: 10 kN
  • Peso: 279 g
show article view
Acoplamientos Rápidos
Ver­sión:
con tornillo de acoplamiento
cro­quis:
1
d1 [mm]:
M16
l1 ~ [mm]:
~ 64 mm
Carga má­xi­ma de ten­sión y com­pre­sión máx. [kN]:
18 kN
Artículo No.:
25100.0216
CAD
Documentos
Acoplamientos Rápidos
  • con tornillo de acoplamiento – croquis 1
  • d1: M16
  • d2: 65 mm
  • d4: 9 mm
  • d5: 15 mm
  • l1: ~ 64 mm
  • l2 mín.: 25 mm
  • l3: 30 mm
  • l4: 5 mm
  • l5: 23 mm
  • l6: 12,5 mm
  • l7: 22,5 mm
  • t: 8,5 mm
  • SW: 24 mm
  • Compensación radial máxima x máx.: 1 mm
  • Carga máxima de tensión y compresión máx.: 18 kN
  • Peso: 455 g
show article view
Acoplamientos Rápidos
Ver­sión:
con tornillo de acoplamiento
cro­quis:
1
d1 [mm]:
M20
l1 ~ [mm]:
~ 74 mm
Carga má­xi­ma de ten­sión y com­pre­sión máx. [kN]:
30 kN
Artículo No.:
25100.0220
CAD
Documentos
Acoplamientos Rápidos
  • con tornillo de acoplamiento – croquis 1
  • d1: M20
  • d2: 80 mm
  • d4: 11 mm
  • d5: 18 mm
  • l1: ~ 74 mm
  • l2 mín.: 29 mm
  • l3: 35 mm
  • l4: 5 mm
  • l5: 26 mm
  • l6: 17 mm
  • l7: 28 mm
  • t: 10 mm
  • SW: 30 mm
  • Compensación radial máxima x máx.: 1 mm
  • Carga máxima de tensión y compresión máx.: 30 kN
  • Peso: 810 g
show article view
Acoplamientos Rápidos
Ver­sión:
con tornillo de acoplamiento
cro­quis:
1
d1 [mm]:
M10 x 1,25 mm
l1 ~ [mm]:
~ 43,2 mm
Carga má­xi­ma de ten­sión y com­pre­sión máx. [kN]:
6,5 kN
Artículo No.:
25100.0230
CAD
Documentos
Acoplamientos Rápidos
  • con tornillo de acoplamiento – croquis 1
  • d1: M10 x 1,25 mm
  • d2: 50 mm
  • d4: 6,6 mm
  • d5: 11 mm
  • l1: ~ 43,2 mm
  • l2 mín.: 16 mm
  • l3: 20 mm
  • l4: 4,2 mm
  • l5: 16 mm
  • l6: 9 mm
  • l7: 17 mm
  • t: 6,4 mm
  • SW: 17 mm
  • Compensación radial máxima x máx.: 0,7 mm
  • Carga máxima de tensión y compresión máx.: 6,5 kN
  • Peso: 176 g
show article view
Acoplamientos Rápidos
Ver­sión:
con tornillo de acoplamiento
cro­quis:
1
d1 [mm]:
M12 x 1,25 mm
l1 ~ [mm]:
~ 53,2 mm
Carga má­xi­ma de ten­sión y com­pre­sión máx. [kN]:
10 kN
Artículo No.:
25100.0232
CAD
Documentos
Acoplamientos Rápidos
  • con tornillo de acoplamiento – croquis 1
  • d1: M12 x 1,25 mm
  • d2: 55 mm
  • d4: 6,6 mm
  • d5: 11 mm
  • l1: ~ 53,2 mm
  • l2 mín.: 21 mm
  • l3: 25 mm
  • l4: 4,2 mm
  • l5: 20,5 mm
  • l6: 10 mm
  • l7: 19 mm
  • t: 6,4 mm
  • SW: 19 mm
  • Compensación radial máxima x máx.: 0,8 mm
  • Carga máxima de tensión y compresión máx.: 10 kN
  • Peso: 280 g
show article view
Acoplamientos Rápidos
Ver­sión:
con tornillo de acoplamiento
cro­quis:
1
d1 [mm]:
M16 x 1,5 mm
l1 ~ [mm]:
~ 64 mm
Carga má­xi­ma de ten­sión y com­pre­sión máx. [kN]:
18 kN
Artículo No.:
25100.0236
CAD
Documentos
Acoplamientos Rápidos
  • con tornillo de acoplamiento – croquis 1
  • d1: M16 x 1,5 mm
  • d2: 65 mm
  • d4: 9 mm
  • d5: 15 mm
  • l1: ~ 64 mm
  • l2 mín.: 25 mm
  • l3: 30 mm
  • l4: 5 mm
  • l5: 23 mm
  • l6: 12,5 mm
  • l7: 22,5 mm
  • t: 8,5 mm
  • SW: 24 mm
  • Compensación radial máxima x máx.: 1 mm
  • Carga máxima de tensión y compresión máx.: 18 kN
  • Peso: 454 g
show article view
Acoplamientos Rápidos
Ver­sión:
con tornillo de acoplamiento
cro­quis:
1
d1 [mm]:
M20 x 1,5 mm
l1 ~ [mm]:
~ 74 mm
Carga má­xi­ma de ten­sión y com­pre­sión máx. [kN]:
30 kN
Artículo No.:
25100.0240
CAD
Documentos
Acoplamientos Rápidos
  • con tornillo de acoplamiento – croquis 1
  • d1: M20 x 1,5 mm
  • d2: 80 mm
  • d4: 11 mm
  • d5: 18 mm
  • l1: ~ 74 mm
  • l2 mín.: 29 mm
  • l3: 35 mm
  • l4: 5 mm
  • l5: 26 mm
  • l6: 17 mm
  • l7: 28 mm
  • t: 10 mm
  • SW: 30 mm
  • Compensación radial máxima x máx.: 1 mm
  • Carga máxima de tensión y compresión máx.: 30 kN
  • Peso: 812 g
show article view
Acoplamientos Rápidos
Ver­sión:
con tuerca de acoplamiento
cro­quis:
2
d1 [mm]:
M6
l1 ~ [mm]:
~ 30,5 mm
Carga má­xi­ma de ten­sión y com­pre­sión máx. [kN]:
2,5 kN
Artículo No.:
25100.0256
CAD
Documentos
Acoplamientos Rápidos
  • con tuerca de acoplamiento – croquis 2
  • d1: M6
  • d2: 42 mm
  • d3: 11 mm
  • d4: 5,5 mm
  • d5: 10 mm
  • l1: ~ 30,5 mm
  • l2 mín.: 11 mm
  • l4: 3 mm
  • l5: 11 mm
  • l6: 7 mm
  • l7: 14 mm
  • t: 5,4 mm
  • SW: 10 mm
  • Compensación radial máxima x máx.: 0,6 mm
  • Carga máxima de tensión y compresión máx.: 2,5 kN
  • Peso: 77 g
show article view
Acoplamientos Rápidos
Ver­sión:
con tuerca de acoplamiento
cro­quis:
2
d1 [mm]:
M8
l1 ~ [mm]:
~ 35,5 mm
Carga má­xi­ma de ten­sión y com­pre­sión máx. [kN]:
4,5 kN
Artículo No.:
25100.0258
CAD
Documentos
Acoplamientos Rápidos
  • con tuerca de acoplamiento – croquis 2
  • d1: M8
  • d2: 48 mm
  • d3: 14,4 mm
  • d4: 6,6 mm
  • d5: 11 mm
  • l1: ~ 35,5 mm
  • l2 mín.: 13,5 mm
  • l4: 3 mm
  • l5: 13 mm
  • l6: 8 mm
  • l7: 16 mm
  • t: 6,4 mm
  • SW: 13 mm
  • Compensación radial máxima x máx.: 0,7 mm
  • Carga máxima de tensión y compresión máx.: 4,5 kN
  • Peso: 123 g
show article view
Acoplamientos Rápidos
Ver­sión:
con tuerca de acoplamiento
cro­quis:
2
d1 [mm]:
M10
l1 ~ [mm]:
~ 43,2 mm
Carga má­xi­ma de ten­sión y com­pre­sión máx. [kN]:
6,5 kN
Artículo No.:
25100.0260
CAD
Documentos
Acoplamientos Rápidos
  • con tuerca de acoplamiento – croquis 2
  • d1: M10
  • d2: 50 mm
  • d3: 19 mm
  • d4: 6,6 mm
  • d5: 11 mm
  • l1: ~ 43,2 mm
  • l2 mín.: 15 mm
  • l4: 4,2 mm
  • l5: 16 mm
  • l6: 9 mm
  • l7: 17 mm
  • t: 6,4 mm
  • SW: 17 mm
  • Compensación radial máxima x máx.: 0,7 mm
  • Carga máxima de tensión y compresión máx.: 6,5 kN
  • Peso: 187 g
show article view
Acoplamientos Rápidos
Ver­sión:
con tuerca de acoplamiento
cro­quis:
2
d1 [mm]:
M12
l1 ~ [mm]:
~ 53,2 mm
Carga má­xi­ma de ten­sión y com­pre­sión máx. [kN]:
10 kN
Artículo No.:
25100.0262
CAD
Documentos
Acoplamientos Rápidos
  • con tuerca de acoplamiento – croquis 2
  • d1: M12
  • d2: 55 mm
  • d3: 21,2 mm
  • d4: 6,6 mm
  • d5: 11 mm
  • l1: ~ 53,2 mm
  • l2 mín.: 17,5 mm
  • l4: 4,2 mm
  • l5: 20,5 mm
  • l6: 10 mm
  • l7: 19 mm
  • t: 6,4 mm
  • SW: 19 mm
  • Compensación radial máxima x máx.: 0,8 mm
  • Carga máxima de tensión y compresión máx.: 10 kN
  • Peso: 295 g
show article view
Acoplamientos Rápidos
Ver­sión:
con tuerca de acoplamiento
cro­quis:
2
d1 [mm]:
M16
l1 ~ [mm]:
~ 64 mm
Carga má­xi­ma de ten­sión y com­pre­sión máx. [kN]:
18 kN
Artículo No.:
25100.0266
CAD
Documentos
Acoplamientos Rápidos
  • con tuerca de acoplamiento – croquis 2
  • d1: M16
  • d2: 65 mm
  • d3: 27 mm
  • d4: 9 mm
  • d5: 15 mm
  • l1: ~ 64 mm
  • l2 mín.: 22 mm
  • l4: 5 mm
  • l5: 23 mm
  • l6: 12,5 mm
  • l7: 22,5 mm
  • t: 8,5 mm
  • SW: 24 mm
  • Compensación radial máxima x máx.: 1 mm
  • Carga máxima de tensión y compresión máx.: 18 kN
  • Peso: 471 g
show article view
Acoplamientos Rápidos
Ver­sión:
con tuerca de acoplamiento
cro­quis:
2
d1 [mm]:
M20
l1 ~ [mm]:
~ 74 mm
Carga má­xi­ma de ten­sión y com­pre­sión máx. [kN]:
30 kN
Artículo No.:
25100.0270
CAD
Documentos
Acoplamientos Rápidos
  • con tuerca de acoplamiento – croquis 2
  • d1: M20
  • d2: 80 mm
  • d3: 34 mm
  • d4: 11 mm
  • d5: 18 mm
  • l1: ~ 74 mm
  • l2 mín.: 25 mm
  • l4: 5 mm
  • l5: 26 mm
  • l6: 17 mm
  • l7: 28 mm
  • t: 10 mm
  • SW: 30 mm
  • Compensación radial máxima x máx.: 1 mm
  • Carga máxima de tensión y compresión máx.: 30 kN
  • Peso: 850 g
show article view
Acoplamientos Rápidos
Ver­sión:
con tuerca de acoplamiento
cro­quis:
2
d1 [mm]:
M10 x 1,25 mm
l1 ~ [mm]:
~ 43,2 mm
Carga má­xi­ma de ten­sión y com­pre­sión máx. [kN]:
6,5 kN
Artículo No.:
25100.0280
CAD
Documentos
Acoplamientos Rápidos
  • con tuerca de acoplamiento – croquis 2
  • d1: M10 x 1,25 mm
  • d2: 50 mm
  • d3: 19 mm
  • d4: 6,6 mm
  • d5: 11 mm
  • l1: ~ 43,2 mm
  • l2 mín.: 15 mm
  • l4: 4,2 mm
  • l5: 16 mm
  • l6: 9 mm
  • l7: 17 mm
  • t: 6,4 mm
  • SW: 17 mm
  • Compensación radial máxima x máx.: 0,7 mm
  • Carga máxima de tensión y compresión máx.: 6,5 kN
  • Peso: 188 g
show article view
Acoplamientos Rápidos
Ver­sión:
con tuerca de acoplamiento
cro­quis:
2
d1 [mm]:
M12 x 1,25 mm
l1 ~ [mm]:
~ 53,2 mm
Carga má­xi­ma de ten­sión y com­pre­sión máx. [kN]:
10 kN
Artículo No.:
25100.0282
CAD
Documentos
Acoplamientos Rápidos
  • con tuerca de acoplamiento – croquis 2
  • d1: M12 x 1,25 mm
  • d2: 55 mm
  • d3: 21,2 mm
  • d4: 6,6 mm
  • d5: 11 mm
  • l1: ~ 53,2 mm
  • l2 mín.: 17,5 mm
  • l4: 4,2 mm
  • l5: 20,5 mm
  • l6: 10 mm
  • l7: 19 mm
  • t: 6,4 mm
  • SW: 19 mm
  • Compensación radial máxima x máx.: 0,8 mm
  • Carga máxima de tensión y compresión máx.: 10 kN
  • Peso: 294 g
show article view
Acoplamientos Rápidos
Ver­sión:
con tuerca de acoplamiento
cro­quis:
2
d1 [mm]:
M16 x 1,5 mm
l1 ~ [mm]:
~ 64 mm
Carga má­xi­ma de ten­sión y com­pre­sión máx. [kN]:
18 kN
Artículo No.:
25100.0286
CAD
Documentos
Acoplamientos Rápidos
  • con tuerca de acoplamiento – croquis 2
  • d1: M16 x 1,5 mm
  • d2: 65 mm
  • d3: 27 mm
  • d4: 9 mm
  • d5: 15 mm
  • l1: ~ 64 mm
  • l2 mín.: 22 mm
  • l4: 5 mm
  • l5: 23 mm
  • l6: 12,5 mm
  • l7: 22,5 mm
  • t: 8,5 mm
  • SW: 24 mm
  • Compensación radial máxima x máx.: 1 mm
  • Carga máxima de tensión y compresión máx.: 18 kN
  • Peso: 471 g
show article view
Acoplamientos Rápidos
Ver­sión:
con tuerca de acoplamiento
cro­quis:
2
d1 [mm]:
M20 x 1,5 mm
l1 ~ [mm]:
~ 74 mm
Carga má­xi­ma de ten­sión y com­pre­sión máx. [kN]:
30 kN
Artículo No.:
25100.0290
CAD
Documentos
Acoplamientos Rápidos
  • con tuerca de acoplamiento – croquis 2
  • d1: M20 x 1,5 mm
  • d2: 80 mm
  • d3: 34 mm
  • d4: 11 mm
  • d5: 18 mm
  • l1: ~ 74 mm
  • l2 mín.: 25 mm
  • l4: 5 mm
  • l5: 26 mm
  • l6: 17 mm
  • l7: 28 mm
  • t: 10 mm
  • SW: 30 mm
  • Compensación radial máxima x máx.: 1 mm
  • Carga máxima de tensión y compresión máx.: 30 kN
  • Peso: 836 g
show article view
Acoplamientos Rápidos

Material

Pletina

  • Acero termotratado, templado, fosfatado

Parte de acoplamiento

  • Acero termotratado, templado, fosfatado

Contratuerca

  • Acero, negro (ISO 4035/8675)

Notas

Los acoplamientos rápidos no transmiten ninguna fuerza.

Montaje

El montaje-desmontaje de este simple y sólido acoplamiento de dos partes se realiza mediante una ranura en T; no es necesario un reajuste manual.

Los acoplamientos rápidos pueden montarse en los cilindros neumáticos e hidráulicos más comunes por medio de la rosca de unión.

Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica EH 25100. Acoplamientos Rápidos – con compensación radial y pletina roscada
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.