25100.0206 - Acoplamientos Rápidos
con compensación radial y pletina roscada

Los acoplamientos rápidos con compensación radial tienen un tamaño reducido. Son apropiados para muchas aplicaciones, como por ejemplo para unir un pistón con una unidad de movimiento lineal. 

Este artículo 25100.0206 - Acoplamientos Rápidos con compensación radial y pletina roscada / con tornillo de acoplamiento (d1: M6) es una variante del grupo de artículos Aco­pla­mien­tos Rá­pi­dos con compensación radial y pletina roscada (EH 25100.)

Ver­sión
cro­quis
d1 [mm]
l1 ~ [mm]
Carga má­xi­ma de ten­sión y com­pre­sión - máx. [kN]
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
Ver­sión:
con tornillo de acoplamiento
cro­quis:
1
d1 [mm]:
M6
l1 ~ [mm]:
~ 30,5 mm
Carga má­xi­ma de ten­sión y com­pre­sión máx. [kN]:
2,5 kN
Artículo No.:
25100.0206
Documentos
Acoplamientos Rápidos
  • con tornillo de acoplamiento – croquis 1
  • d1: M6
  • d2: 42 mm
  • d4: 5,5 mm
  • d5: 10 mm
  • l1: ~ 30,5 mm
  • l2 mín.: 11 mm
  • l3: 14 mm
  • l4: 3 mm
  • l5: 11 mm
  • l6: 7 mm
  • l7: 14 mm
  • t: 5,4 mm
  • SW: 10 mm
  • Compensación radial máxima x máx.: 0,6 mm
  • Carga máxima de tensión y compresión máx.: 2,5 kN
  • Peso: 75 g
Acoplamientos Rápidos

Material

Pletina

  • Acero termotratado, templado, fosfatado

Parte de acoplamiento

  • Acero termotratado, templado, fosfatado

Contratuerca

  • Acero, negro (ISO 4035/8675)

Notas

Los acoplamientos rápidos no transmiten ninguna fuerza.

Montaje

El montaje-desmontaje de este simple y sólido acoplamiento de dos partes se realiza mediante una ranura en T; no es necesario un reajuste manual.

Los acoplamientos rápidos pueden montarse en los cilindros neumáticos e hidráulicos más comunes por medio de la rosca de unión.

Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 25100.0206
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.