Los acoplamientos rápidos con compensación radial tienen un tamaño reducido. Son apropiados para muchas aplicaciones, como por ejemplo para unir un pistón con una unidad de movimiento lineal.
Este artículo 25100.0220 - Acoplamientos Rápidos con compensación radial y pletina roscada / con tornillo de acoplamiento (d1: M20) es una variante del grupo de artículos Acoplamientos Rápidos con compensación radial y pletina roscada (EH 25100.)
Pletina
Parte de acoplamiento
Contratuerca
Los acoplamientos rápidos no transmiten ninguna fuerza.
El montaje-desmontaje de este simple y sólido acoplamiento de dos partes se realiza mediante una ranura en T; no es necesario un reajuste manual.
Los acoplamientos rápidos pueden montarse en los cilindros neumáticos e hidráulicos más comunes por medio de la rosca de unión.
Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.
Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.
No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.
Contacts
Personas de contacto Elementos Normalizados Personas de Contacto Montajes Modulares Personas de Contacto Productos Aeronáuticos RepresentanteContact Form
Information Material
Solicitud de catálogos Elementos Normalizados Solicitud de catálogos Montajes Modulares Solicitud de catálogos Productos Aeronáuticos