Bri­das de Cie­rre sin palanca de tracción, con apoyo

EH 23210.

Al apretar el tornillo de bola la pieza hace presión hacia el tope y la placa de fijación. Con esto se logra una elevada fuerza horizontal. Utilizando las tuercas en T EH 23010. / EH 23020. (DIN 508) también se pueden utilizar en otros tamaños de ranura.

Su selección resultó en 6 aciertos

Ver­sión
cro­quis
Ta­ma­ño de ra­nu­ra en T [mm]
d1 [mm]
b1 [mm]
l3 [mm]
s [mm]
Fuer­za de cie­rre ho­ri­zon­tal máx. [kN]

Más detalles

Artículo No.
CAD / Documentos
Precio [€]
Disponible
Ver­sión:
con mordaza plana
cro­quis:
1
Ta­ma­ño de ra­nu­ra en T [mm]:
10 mm
d1 [mm]:
M8
b1 [mm]:
32 mm
l3 [mm]:
72,5 mm
s [mm]:
3 mm
Fuer­za de cie­rre ho­ri­zon­tal máx. [kN]:
7 kN
Artículo No.:
23210.0551
CAD
Documentos
Bridas de Cierre
  • con mordaza plana – croquis 1
  • Tamaño de ranura en T: 10 mm
  • d1: M8
  • d2: 8,4 mm
  • d3: M8
  • b1: 32 mm
  • b2: 12,1 mm
  • h1: 44 mm
  • h2 ±0,01: 15 mm
  • h3: ~ 40 mm
  • h4: ~ 28 mm
  • l1: 52 mm
  • l2: 28 mm
  • l3: 72,5 mm
  • l4: 38 mm
  • s: 3 mm
  • Fuerza de cierre horizontal máx.: 7 kN
  • Par de apriete máx.: 3 Nm
  • Peso: 566 g
show article view
Bridas de Cierre
Ver­sión:
con mordaza plana
cro­quis:
1
Ta­ma­ño de ra­nu­ra en T [mm]:
14 mm
d1 [mm]:
M12
b1 [mm]:
48 mm
l3 [mm]:
100 mm
s [mm]:
4 mm
Fuer­za de cie­rre ho­ri­zon­tal máx. [kN]:
15 kN
Artículo No.:
23210.0561
CAD
Documentos
Bridas de Cierre
  • con mordaza plana – croquis 1
  • Tamaño de ranura en T: 14 mm
  • d1: M12
  • d2: 13 mm
  • d3: M12
  • b1: 48 mm
  • b2: 16 mm
  • h1: 53 mm
  • h2 ±0,01: 15 mm
  • h3: ~ 45 mm
  • h4: ~ 27 mm
  • l1: 72 mm
  • l2: 40 mm
  • l3: 100 mm
  • l4: 55 mm
  • s: 4 mm
  • Fuerza de cierre horizontal máx.: 15 kN
  • Par de apriete máx.: 9 Nm
  • Peso: 1349 g
show article view
Bridas de Cierre
Ver­sión:
con mordaza plana
cro­quis:
1
Ta­ma­ño de ra­nu­ra en T [mm]:
18 mm
d1 [mm]:
M16
b1 [mm]:
68 mm
l3 [mm]:
126 mm
s [mm]:
7 mm
Fuer­za de cie­rre ho­ri­zon­tal máx. [kN]:
21,5 kN
Artículo No.:
23210.0571
CAD
Documentos
Bridas de Cierre
  • con mordaza plana – croquis 1
  • Tamaño de ranura en T: 18 mm
  • d1: M16
  • d2: 17 mm
  • d3: M16
  • b1: 68 mm
  • b2: 18,8 mm
  • h1: 72 mm
  • h2 ±0,01: 20 mm
  • h3: ~ 60 mm
  • h4: ~ 38 mm
  • l1: 86 mm
  • l2: 41 mm
  • l3: 126 mm
  • l4: 63 mm
  • s: 7 mm
  • Fuerza de cierre horizontal máx.: 21,5 kN
  • Par de apriete máx.: 20 Nm
  • Peso: 3000 g
show article view
Bridas de Cierre
Ver­sión:
con mordaza en V
cro­quis:
2
Ta­ma­ño de ra­nu­ra en T [mm]:
10 mm
d1 [mm]:
M8
b1 [mm]:
32 mm
l3 [mm]:
72,5 mm
s [mm]:
3 mm
Fuer­za de cie­rre ho­ri­zon­tal máx. [kN]:
7 kN
Artículo No.:
23210.0552
CAD
Documentos
Bridas de Cierre
  • con mordaza en V – croquis 2
  • Tamaño de ranura en T: 10 mm
  • d1: M8
  • d2: 8,4 mm
  • d3: M8
  • b1: 32 mm
  • b2: 12,1 mm
  • h1: 44 mm
  • h2 ±0,01: 15 mm
  • h3: ~ 40 mm
  • h4: ~ 28 mm
  • l1: 52 mm
  • l2: 28 mm
  • l3: 72,5 mm
  • l4: 38 mm
  • s: 3 mm
  • Fuerza de cierre horizontal máx.: 7 kN
  • Par de apriete máx.: 3 Nm
  • Peso: 571 g
show article view
Bridas de Cierre
Ver­sión:
con mordaza en V
cro­quis:
2
Ta­ma­ño de ra­nu­ra en T [mm]:
14 mm
d1 [mm]:
M12
b1 [mm]:
48 mm
l3 [mm]:
100 mm
s [mm]:
4 mm
Fuer­za de cie­rre ho­ri­zon­tal máx. [kN]:
15 kN
Artículo No.:
23210.0562
CAD
Documentos
Bridas de Cierre
  • con mordaza en V – croquis 2
  • Tamaño de ranura en T: 14 mm
  • d1: M12
  • d2: 13 mm
  • d3: M12
  • b1: 48 mm
  • b2: 16 mm
  • h1: 53 mm
  • h2 ±0,01: 15 mm
  • h3: ~ 45 mm
  • h4: ~ 27 mm
  • l1: 72 mm
  • l2: 40 mm
  • l3: 100 mm
  • l4: 55 mm
  • s: 4 mm
  • Fuerza de cierre horizontal máx.: 15 kN
  • Par de apriete máx.: 9 Nm
  • Peso: 1340 g
show article view
Bridas de Cierre
Ver­sión:
con mordaza en V
cro­quis:
2
Ta­ma­ño de ra­nu­ra en T [mm]:
18 mm
d1 [mm]:
M16
b1 [mm]:
68 mm
l3 [mm]:
126 mm
s [mm]:
7 mm
Fuer­za de cie­rre ho­ri­zon­tal máx. [kN]:
21,5 kN
Artículo No.:
23210.0572
CAD
Documentos
Bridas de Cierre
  • con mordaza en V – croquis 2
  • Tamaño de ranura en T: 18 mm
  • d1: M16
  • d2: 17 mm
  • d3: M16
  • b1: 68 mm
  • b2: 18,8 mm
  • h1: 72 mm
  • h2 ±0,01: 20 mm
  • h3: ~ 60 mm
  • h4: ~ 38 mm
  • l1: 86 mm
  • l2: 41 mm
  • l3: 126 mm
  • l4: 63 mm
  • s: 7 mm
  • Fuerza de cierre horizontal máx.: 21,5 kN
  • Par de apriete máx.: 20 Nm
  • Peso: 3000 g
show article view
Bridas de Cierre

Material

  • Acero, cementado, pavonado, rectificado

Referencias

El apoyo integrado está equipado con una rosca de posicionamiento para colocar, por ejemplo, los vástagos EH 22690., o soportes ajustables EH 22730./ EH 22740.

Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
FAQ - Bridas de Cierre
Categoria:
FAQ
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Ficha técnica EH 23210. Bridas de Cierre – sin palanca de tracción, con apoyo
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas

Cumple con RoHS

Contiene plomo - cumple con las excepciones 6a / 6b / 6c.

 

Contiene sustancias SVHC > 0,1% p / p

Contiene plomo - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.

 

Contiene sustancias de la Proposición 65


El plomo puede causar cáncer y daño reproductivo debido a la exposición
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.

 

¿Cuáles son los beneficios de las abrazaderas de sujeción hacia abajo en comparación con un tornillo de banco?

Las abrazaderas de sujeción hacia abajo poseen un contorno de interferencia mínimo y se pueden colocar con gran flexibilidad gracias a las placas de sujeción correspondientes. También vienen en una versión con palanca de sujeción que se puede operar sin la ayuda de herramientas.