Al apretar el tornillo de bola la pieza hace presión hacia el tope y la placa de fijación. Con esto se logra una elevada fuerza horizontal. Utilizando las tuercas en T EH 23010. / EH 23020. (DIN 508) también se pueden utilizar en otros tamaños de ranura.
Este artículo 23210.0562 - Bridas de Cierre sin palanca de tracción, con apoyo / con mordaza en V (Tamaño de ranura en T: 14 mm, d1: M12) es una variante del grupo de artículos Bridas de Cierre sin palanca de tracción, con apoyo (EH 23210.)
El apoyo integrado está equipado con una rosca de posicionamiento para colocar, por ejemplo, los vástagos EH 22690., o soportes ajustables EH 22730./ EH 22740.
Contiene plomo - cumple con las excepciones 6a / 6b / 6c.
Contiene plomo - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.
El plomo puede causar cáncer y daño reproductivo debido a la exposición
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.
Contacts
Personas de contacto Elementos Normalizados Personas de Contacto Montajes Modulares Personas de Contacto Productos Aeronáuticos RepresentanteContact Form
Information Material
Solicitud de catálogos Elementos Normalizados Solicitud de catálogos Montajes Modulares Solicitud de catálogos Productos Aeronáuticos