EH 22352.
Este pasador de elevación con rosca se utiliza cuando hay un agujero roscado avellanado según DIN 332.
Elemento de elevación de alta resistencia para un uso rápido y fácil, con grillete móvil y perno de bloqueo para evitar aperturas no intencionadas. Para levantar cargas, el pasador de elevación con rosca se inserta en un orificio roscado. A diferencia de un cáncamo, es innecesario atornillar y desatornillar.
Todas las versiones están protegidas contra la corrosión. La versión fabricada en acero inoxidable es también resistente a la corrosión y a la intemperie, por lo que también es adecuada para uso exterior. Además el eje de alta resistencia, endurecido por precipitación hace posible las cargas extremas.
Su selección resultó en 12 aciertos
Más detalles
Eje
Botón
Elemento roscado
Grillete
Muelle
Los pasadores de elevación con rosca se pueden montar en una rosca que cumpla con el calibre.
Cada pasador de elevación con rosca incluye un manual de instrucciones con una Declaración de Conformidad CE.
Contiene plomo - cumple con las excepciones 6a / 6b / 6c.
Contiene plomo - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.
El plomo puede causar cáncer y daño reproductivo debido a la exposición
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.
Cualquier componente, máquinas y piezas de trabajo con una rosca existente se puede levantar o asegurar directamente mediante la rosca. Los pasadores de elevación con rosca se utilizan en casi todas las industrias, p.ej. en ingeniería mecánica, industria eléctrica, construcción y montaje de accesorios.
Los pasadores de elevación se pueden montar muy rápidamente en taladros existentes con rebaje.
Los componentes que ya tienen una rosca existente se pueden mover o levantar con el pasador de elevación con rosca insertando el pasador de elevación con rosca en el orificio roscado.
Los cáncamos usados anteriormente se pueden reemplazar con el pasador de elevación con rosca Halder sin ningún problema o necesidad de cambios mecánicos en el componente; por favor, consulte las especificaciones de carga en el catálogo.
Los cáncamos son más económicos, pero permanecen en las partes que se van a mover. A la larga, esto se nota mucho en el precio. Apretar los cáncamos requiere un tiempo. Por contra, los pasadores de elevación con rosca se insertan en la rosca y se bloquean "de una sola vez" presionando el botón de accionamiento. Por este motivo, el pasador de elevación con rosca se amortiza después de aprox. 350 aplicaciones.
Dado que se trata de un dispositivo de manipulación de cargas certificado por TÜV con marcado CE, se deben observar las instrucciones de funcionamiento. El pasador de elevación con rosca siempre debe insertarse completamente en la rosca. Además, se garantiza la seguridad funcional girándolo ligeramente con la mano hasta el tope de la rosca.
En medidas M8, M10, M12, M16, M20, M24, M27, M30 así como 1/2", 3/4" y 1".
La capacidad de carga máxima depende de la versión utilizada. Los valores están en el rango de 2,1 kN (M8) a 42,3 kN (M30) con un factor de seguridad 5 veces mayor. Se aplican valores más bajos para la dirección de tracción diagonal o de 90°, consulte la tabla de datos del producto.
Sí, son posibles diseños especiales. Sin embargo, dado que se requieren segmentos de rosca para cada tamaño de rosca en el caso de los pasadores de elevación con rosca, sólo se pueden ofrecer los tamaños de rosca existentes en este momento. Se pueden realizar cambios en la geometría hasta cierto punto. Por favor, envíe su consulta si fuera necesario.
Como las versiones especiales solo son similares a las versiones estándar, la aprobación TÜV no es aplicable.
Si la desviación de la versión estándar es mínima, el etiquetado CE puede ser posible. De esta forma, la pieza especial también recibe una especificación de capacidad de carga basada en la pieza estándar equivalente.
Se puede proporcionar una oferta económica por un mínimo de 10uds. No dude en enviar su consulta si es necesario.
Dado que los pasadores de elevación con rosca y los pasadores de bolas son un dispositivo de manipulación de carga y, por lo tanto, están incluidos en la directiva de maquinaria 2006/42/EC, el etiquetado CE es obligatorio. El etiquetado CE incluye, entre otras cosas, que se especifica una capacidad máxima de elevación del pasador de bolas / pasador de elevación con rosca. Esta información se determina mediante cálculos y pruebas internas. El pasador de bolas / pasador de elevación con rosca sólo está aprobado por el TÜV si estos valores también han sido probados y aprobados por el TÜV. Los diseños especiales solo se fabrican como pasadores especiales sin etiqueta CE y, por lo tanto, sin especificación de la capacidad de elevación, ya que generalmente no se realizan ensayos ni cálculos para éstos. Si corresponde, se puede emitir una etiqueta CE si el pasador de bolas / pasador de elevación con rosca es similar a un pasador de elevación estándar y sus datos de carga se pueden utilizar como referencia. Se debe solicitar un certificado TÜV especialmente al TÜV para cada tamaño de prueba y está asociado con costes adicionales. Envíe su consulta si es necesario.
Sí, además de la fecha de producción anual, el número de lote BA también se indica en el pasador de elevación.
Existe una versión fabricada en acero termotratado, templado y fosfatado al manganeso y una versión fabricada en acero inoxidable 1.4542 templado por precipitación, según la aplicación. Para conocer los valores de carga, consulte la tabla de datos del producto.
Esto no se puede responder de manera general, ya que siempre depende de la aplicación y las condiciones del entorno. Si se daña un pasador de elevación con rosca, por ej. si está agrietado o deformado, debe dejar de usarse inmediatamente. El pasador de bolas debe someterse a un control de seguridad una vez al año con un control visual y funcional por parte de una persona cualificada.