Pa­sa­do­res de Ele­va­ción con Rosca autobloqueante, con grillete giratorio - PULGADAS

EH 2B353.

Elemento de elevación de alta resistencia para un uso rápido y fácil, con grillete giratorio móvil y perno de bloqueo para brindar protección contra el desbloqueo involuntario. Para levantar cargas, el pasador de elevación con rosca se inserta en un orificio roscado. Por lo tanto, a diferencia de un cáncamo, no es necesario atornillar y desenroscar. El grillete giratorio siempre se alineará con la dirección de tracción de fuerza sin que el pasador gire. Esto evita que el dispositivo de elevación se salga de la rosca y el componente se pueda levantar de forma segura.

Todas las versiones están protegidas contra la corrosión. La versión fabricada en acero inoxidable es también resistente a la corrosión y a la intemperie, por lo que también es adecuada para uso exterior. Además el eje de alta resistencia, endurecido por precipitación hace posible las cargas extremas.

Su selección resultó en 6 aciertos

Ma­te­rial
d1
l1 [en]
Ca­pa­ci­dad de carga según DIN EN 13155 F1 [lbf]

Más detalles

Artículo No.
CAD / Documentos
Precio [€]
Disponible
Ma­te­rial:
Acero termotratado, templado, fosfatado al manganeso
d1:
1/2-13
l1 [en]:
0,669 en
Ca­pa­ci­dad de carga según DIN EN 13155 F1 [lbf]:
1528 lbf
Artículo No.:
2B353.0012
CAD
Documentos
Pasadores de Elevación con Rosca
  • Acero termotratado
  • d1: 1/2-13
  • l1: 0,669 en
  • d2 +0,0028: 0,416 en
  • d3: 0,787 en
  • d4: 1,496 en
  • d5: 1,319 en
  • l2: 0,945 en
  • l3: 1,012 en
  • l4: 2,161 en
  • l5: 1,673 en
  • l6: 1,811 en
  • l7: 2,677 en
  • l8: 4,87 en
  • l9: 1,496 en
  • l10: 0,472 en
  • Capacidad de carga según DIN EN 13155 F1: 1528 lbf
  • Capacidad de carga según DIN EN 13155 F2: 764 lbf
  • Capacidad de carga según DIN EN 13155 F3: 607 lbf
  • Rosca de fijación: 1/2-13
  • "Rango de temperatura de funcionamiento": 482 °F
  • Par de apriete máx.: 1,48 lbf ft
  • Peso: 24,601 oz
show article view
Pasadores de Elevación con Rosca
Ma­te­rial:
Acero termotratado, templado, fosfatado al manganeso
d1:
3/4-10
l1 [en]:
0,866 en
Ca­pa­ci­dad de carga según DIN EN 13155 F1 [lbf]:
3619 lbf
Artículo No.:
2B353.0020
CAD
Documentos
Pasadores de Elevación con Rosca
  • Acero termotratado
  • d1: 3/4-10
  • l1: 0,866 en
  • d2 +0,0028: 0,64 en
  • d3: 1,378 en
  • d4: 2,323 en
  • d5: 1,969 en
  • l2: 1,181 en
  • l3: 1,437 en
  • l4: 2,902 en
  • l5: 2,189 en
  • l6: 2,756 en
  • l7: 4,016 en
  • l8: 6,594 en
  • l9: 2,323 en
  • l10: 0,669 en
  • Capacidad de carga según DIN EN 13155 F1: 3619 lbf
  • Capacidad de carga según DIN EN 13155 F2: 1731 lbf
  • Capacidad de carga según DIN EN 13155 F3: 1124 lbf
  • Rosca de fijación: 3/4-10
  • "Rango de temperatura de funcionamiento": 482 °F
  • Par de apriete máx.: 2,21 lbf ft
  • Peso: 64,973 oz
show article view
Pasadores de Elevación con Rosca
Ma­te­rial:
Acero termotratado, templado, fosfatado al manganeso
d1:
1-8
l1 [en]:
1,063 en
Ca­pa­ci­dad de carga según DIN EN 13155 F1 [lbf]:
4159 lbf
Artículo No.:
2B353.0024 1)
CAD
Documentos
Pasadores de Elevación con Rosca
  • Acero termotratado
  • d1: 1-8
  • l1: 1,063 en
  • d2 +0,0028: 0,863 en
  • d3: 1,378 en
  • d4: 2,323 en
  • d5: 1,969 en
  • l2: 1,417 en
  • l3: 1,654 en
  • l4: 3,118 en
  • l5: 2,189 en
  • l6: 2,756 en
  • l7: 4,016 en
  • l8: 6,811 en
  • l9: 2,323 en
  • l10: 0,866 en
  • Capacidad de carga según DIN EN 13155 F1: 4159 lbf
  • Capacidad de carga según DIN EN 13155 F2: 3147 lbf
  • Capacidad de carga según DIN EN 13155 F3: 2225 lbf
  • Rosca de fijación: 1-8
  • "Rango de temperatura de funcionamiento"1): 482 °F
  • Par de apriete máx.: 2,21 lbf ft
  • Peso: 67,529 oz
show article view
Pasadores de Elevación con Rosca
Ma­te­rial:
Acero inoxidable 1.4542, endurecido por precipitación
d1:
1/2-13
l1 [en]:
0,669 en
Ca­pa­ci­dad de carga según DIN EN 13155 F1 [lbf]:
1528 lbf
Artículo No.:
2B353.1012
CAD
Documentos
Pasadores de Elevación con Rosca
  • Acero inoxidable
  • d1: 1/2-13
  • l1: 0,669 en
  • d2 +0,0028: 0,416 en
  • d3: 0,787 en
  • d4: 1,496 en
  • d5: 1,319 en
  • l2: 0,945 en
  • l3: 1,012 en
  • l4: 2,161 en
  • l5: 1,673 en
  • l6: 1,811 en
  • l7: 2,677 en
  • l8: 4,87 en
  • l9: 1,496 en
  • l10: 0,472 en
  • Capacidad de carga según DIN EN 13155 F1: 1528 lbf
  • Capacidad de carga según DIN EN 13155 F2: 764 lbf
  • Capacidad de carga según DIN EN 13155 F3: 607 lbf
  • Rosca de fijación: 1/2-13
  • "Rango de temperatura de funcionamiento": 482 °F
  • Par de apriete máx.: 1,48 lbf ft
  • Peso: 24,601 oz
show article view
Pasadores de Elevación con Rosca
Ma­te­rial:
Acero inoxidable 1.4542, endurecido por precipitación
d1:
3/4-10
l1 [en]:
0,866 en
Ca­pa­ci­dad de carga según DIN EN 13155 F1 [lbf]:
3619 lbf
Artículo No.:
2B353.1020
CAD
Documentos
Pasadores de Elevación con Rosca
  • Acero inoxidable
  • d1: 3/4-10
  • l1: 0,866 en
  • d2 +0,0028: 0,64 en
  • d3: 1,378 en
  • d4: 2,323 en
  • d5: 1,969 en
  • l2: 1,181 en
  • l3: 1,437 en
  • l4: 2,902 en
  • l5: 2,189 en
  • l6: 2,756 en
  • l7: 4,016 en
  • l8: 6,594 en
  • l9: 2,323 en
  • l10: 0,669 en
  • Capacidad de carga según DIN EN 13155 F1: 3619 lbf
  • Capacidad de carga según DIN EN 13155 F2: 1731 lbf
  • Capacidad de carga según DIN EN 13155 F3: 1124 lbf
  • Rosca de fijación: 3/4-10
  • "Rango de temperatura de funcionamiento": 482 °F
  • Par de apriete máx.: 2,21 lbf ft
  • Peso: 64,973 oz
show article view
Pasadores de Elevación con Rosca
Ma­te­rial:
Acero inoxidable 1.4542, endurecido por precipitación
d1:
1-8
l1 [en]:
1,063 en
Ca­pa­ci­dad de carga según DIN EN 13155 F1 [lbf]:
4046 lbf
Artículo No.:
2B353.1024 1)
CAD
Documentos
Pasadores de Elevación con Rosca
  • Acero inoxidable
  • d1: 1-8
  • l1: 1,063 en
  • d2 +0,0028: 0,863 en
  • d3: 1,378 en
  • d4: 2,323 en
  • d5: 1,969 en
  • l2: 1,417 en
  • l3: 1,654 en
  • l4: 3,118 en
  • l5: 2,189 en
  • l6: 2,756 en
  • l7: 4,016 en
  • l8: 6,811 en
  • l9: 2,323 en
  • l10: 0,866 en
  • Capacidad de carga según DIN EN 13155 F1: 4046 lbf
  • Capacidad de carga según DIN EN 13155 F2: 3147 lbf
  • Capacidad de carga según DIN EN 13155 F3: 2225 lbf
  • Rosca de fijación: 1-8
  • "Rango de temperatura de funcionamiento"1): 482 °F
  • Par de apriete máx.: 2,21 lbf ft
  • Peso: 67,529 oz
show article view
Pasadores de Elevación con Rosca

Material

Eje

  • Acero termotratado, templado, fosfatado al manganeso
  • Acero inoxidable 1.4542, endurecido por precipitación

Botón

  • Aluminio, naranja, anodizado

Elemento roscado

  • Acero inoxidable 1.4542, endurecido por precipitación

Grillete

  • Acero termotratado, templado, fosfatado al manganeso
  • Acero inoxidable 1.4571

Muelle

  • Acero Inoxidable

Notas

  • Este artículo se fabrica en PULGADAS.

Montaje

Los pasadores de elevación con rosca se pueden montar en una rosca que cumpla con el calibre.

Montaje:

  1. Presione el botón y manténgalo presionado.
  2. Inserte el pasador de elevación con rosca.
  3. Suelte el botón (El botón debe volver a su posición original.).
  4. Apriete el pasador de elevación con rosca a mano, hasta que se apoye completamente en la superficie de apoyo.
  5. Debe asegurarse de que los segmentos de rosca estén enganchados en la rosca de montaje.

Desmontaje:

  1. Desenrosque el pasador de elevación con rosca aprox. un cuarto de vuelta en sentido antihorario.
  2. Presione el botón y manténgalo presionado.
  3. Retire el pasador de elevación con rosca.
  4. Suelte el botón.

Procedimiento

Cada pasador de elevación con rosca incluye un manual de instrucciones con una Declaración de Conformidad CE.

Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Breve Manual de Instrucciones de los Pasadores de Elevación con Rosca con grillete giratorio - PULGADAS (EH 2B353.)
Categoria:
Manual de instrucciones
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
FAQ - Pasadores de Elevación con Rosca
Categoria:
FAQ
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Ficha técnica EH 2B353. Pasadores de Elevación con Rosca – autobloqueante, con grillete giratorio - PULGADAS
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Original operating instructions threaded lifting pins
Categoria:
Manual de instrucciones
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Tabla de Cargas Pasadores de Elevación con Rosca
Categoria:
Manual de instrucciones
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Flyer Lifting Devices
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
Contiene sustancias SVHC > 0,1% p / p

Contiene plomo - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.

 

Contiene sustancias de la Proposición 65


El plomo puede causar cáncer y daño reproductivo debido a la exposición
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.

 

¿Cuál es la función de los pasadores de elevación con rosca y en qué industria se utilizan?

Cualquier componente, máquinas y piezas de trabajo con una rosca existente se puede levantar o asegurar directamente mediante la rosca. Los pasadores de elevación con rosca se utilizan en casi todas las industrias, p.ej. en ingeniería mecánica, industria eléctrica, construcción y montaje de accesorios.

¿Cuál es la diferencia entre los pasadores de elevación y los pasadores de elevación con rosca?

Los pasadores de elevación se pueden montar muy rápidamente en taladros existentes con rebaje.

Los componentes que ya tienen una rosca existente se pueden mover o levantar con el pasador de elevación con rosca insertando el pasador de elevación con rosca en el orificio roscado.

Los cáncamos usados anteriormente se pueden reemplazar con el pasador de elevación con rosca Halder sin ningún problema o necesidad de cambios mecánicos en el componente; por favor, consulte las especificaciones de carga en el catálogo.

¿Cuál es la ventaja del pasador de elevación con rosca en comparación con los cáncamos?

Los cáncamos son más económicos, pero permanecen en las partes que se van a mover. A la larga, esto se nota mucho en el precio. Apretar los cáncamos requiere un tiempo. Por contra, los pasadores de elevación con rosca se insertan en la rosca y se bloquean "de una sola vez" presionando el botón de accionamiento. Por este motivo, el pasador de elevación con rosca se amortiza después de aprox. 350 aplicaciones.

¿Qué se debe tener en cuenta al montar los pasadores de elevación con rosca?

Dado que se trata de un dispositivo de manipulación de cargas certificado por TÜV con marcado CE, se deben observar las instrucciones de funcionamiento. El pasador de elevación con rosca siempre debe insertarse completamente en la rosca. Además, se garantiza la seguridad funcional girándolo ligeramente con la mano hasta el tope de la rosca.

¿En qué tamaños de rosca está disponible el pasador de elevación con rosca?

En medidas M8, M10, M12, M16, M20, M24, M27, M30 así como 1/2", 3/4" y 1". 

¿Qué carga axial se puede aplicar en los pernos de soporte roscados?

La capacidad de carga máxima depende de la variante utilizada. Los valores, comprobados según DIN EN 13155, se encuentran en un rango de 1,5 kN (diámetro 8) a 10 kN (diámetro 20). En caso de tracción oblicua o en 90° se aplican unos valores más bajos; véase la tabla de datos de producto.

¿Son posibles también diseños especiales para los pasadores de elevación con rosca?

Sí, son posibles diseños especiales. Sin embargo, dado que se requieren segmentos de rosca para cada tamaño de rosca en el caso de los pasadores de elevación con rosca, sólo se pueden ofrecer los tamaños de rosca existentes en este momento. Se pueden realizar cambios en la geometría hasta cierto punto. Por favor, envíe su consulta si fuera necesario.

¿Qué se debe tener en cuenta para un diseño especial de un pasador de elevación con rosca?

Como las versiones especiales solo son similares a las versiones estándar, la aprobación TÜV no es aplicable.

Si la desviación de la versión estándar es mínima, el etiquetado CE puede ser posible. De esta forma, la pieza especial también recibe una especificación de capacidad de carga basada en la pieza estándar equivalente.

¿A partir de qué número de piezas se puede producir una geometría especial para los pasadores de elevación con rosca?

Se puede proporcionar una oferta económica por un mínimo de 10uds. No dude en enviar su consulta si es necesario.

¿Cuál es la diferencia entre el certificado TÜV y el etiquetado CE para los pasadores de bolas y los pasadores de elevación con rosca?

Dado que los pasadores de elevación con rosca y los pasadores de bolas son un dispositivo de manipulación de carga y, por lo tanto, están incluidos en la directiva de maquinaria 2006/42/EC, el etiquetado CE es obligatorio. El etiquetado CE incluye, entre otras cosas, que se especifica una capacidad máxima de elevación del pasador de bolas / pasador de elevación con rosca. Esta información se determina mediante cálculos y pruebas internas. El pasador de bolas / pasador de elevación con rosca sólo está aprobado por el TÜV si estos valores también han sido probados y aprobados por el TÜV. Los diseños especiales solo se fabrican como pasadores especiales sin etiqueta CE y, por lo tanto, sin especificación de la capacidad de elevación, ya que generalmente no se realizan ensayos ni cálculos para éstos. Si corresponde, se puede emitir una etiqueta CE si el pasador de bolas / pasador de elevación con rosca es similar a un pasador de elevación estándar y sus datos de carga se pueden utilizar como referencia. Se debe solicitar un certificado TÜV especialmente al TÜV para cada tamaño de prueba y está asociado con costes adicionales. Envíe su consulta si es necesario.

¿La información en los pasadores de elevación con rosca indica el lote de producción?

Sí, además de la fecha de producción anual, el número de lote BA también se indica en el pasador de elevación.

¿De qué materiales están hechos los pasadores de elevación con rosca?

Existe una versión fabricada en acero termotratado, templado y fosfatado al manganeso y una versión fabricada en acero inoxidable 1.4542 templado por precipitación, según la aplicación. Para conocer los valores de carga, consulte la tabla de datos del producto.

¿Cuál es la vida útil de un pasador de elevación con rosca?

Esto no se puede responder de manera general, ya que siempre depende de la aplicación y las condiciones del entorno. Si se daña un pasador de elevación con rosca, por ej. si está agrietado o deformado, debe dejar de usarse inmediatamente. El pasador de bolas debe someterse a un control de seguridad una vez al año con un control visual y funcional por parte de una persona cualificada.