Elemento de elevación de alta resistencia para un uso rápido y fácil, con grillete giratorio móvil y perno de bloqueo para brindar protección contra el desbloqueo involuntario. Para levantar cargas, el pasador de elevación con rosca se inserta en un orificio roscado. Por lo tanto, a diferencia de un cáncamo, no es necesario atornillar y desenroscar. El grillete giratorio siempre se alineará con la dirección de tracción de fuerza sin que el pasador gire. Esto evita que el dispositivo de elevación se salga de la rosca y el componente se pueda levantar de forma segura.
Todas las versiones están protegidas contra la corrosión. La versión fabricada en acero inoxidable es también resistente a la corrosión y a la intemperie, por lo que también es adecuada para uso exterior. Además el eje de alta resistencia, endurecido por precipitación hace posible las cargas extremas.
Este artículo 2B353.1024 - Pasadores de Elevación con Rosca autobloqueante, con grillete giratorio - PULGADAS / (d1: 1-8, l1: 1,063 en) es una variante del grupo de artículos Pasadores de Elevación con Rosca autobloqueante, con grillete giratorio - PULGADAS (EH 2B353.)
Eje
Botón
Elemento roscado
Grillete
Muelle
Los pasadores de elevación con rosca se pueden montar en una rosca que cumpla con el calibre.
Cada pasador de elevación con rosca incluye un manual de instrucciones con una Declaración de Conformidad CE.
Contiene plomo - cumple con las excepciones 6a / 6b / 6c.
Contiene plomo - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.
El plomo puede causar cáncer y daño reproductivo debido a la exposición
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.