Po­si­cio­na­do­res con bola de cerámica y ranura, acero inoxidable A4

EH 22050.

Utilizado para posicionar o aplicar presión, como retén o para expulsión.

La versión de acero inoxidable A4 garantiza la mayor protección contra la corrosión.

Características de la bola de cerámica:

  • Alta resistencia a los impactos
  • Resistente a la abrasión
  • Anti-magnética
  • Aislamiento eléctrico

Su selección resultó en 14 aciertos

Ma­te­rial
Pre­sión
d1 [mm]
l [mm]
Pre­sión1) F1 ~ [N]
Pre­sión1) F2 ~ [N]

Más detalles

Artículo No.
CAD / Documentos
Precio [€]
Disponible
Ma­te­rial:
Acero inoxidable
Pre­sión:
Estándar
d1 [mm]:
M4
l [mm]:
9 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 14 N
Artículo No.:
22050.1404
CAD
Documentos
Posicionador
  • acero inoxidable A4, muelle estándar
  • d1: M4
  • d2: 2,5 mm
  • l: 9 mm
  • n: 0,6 mm
  • Carrera s: 0,8 mm
  • Presión1) F1: ~ 8,5 N
  • Presión1) F2: ~ 14 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 0,4 g
show article view
Posicionador
Ma­te­rial:
Acero inoxidable
Pre­sión:
Estándar
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
12 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 8 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 14 N
Artículo No.:
22050.1405
CAD
Documentos
Posicionador
  • acero inoxidable A4, muelle estándar
  • d1: M5
  • d2: 3 mm
  • l: 12 mm
  • n: 0,8 mm
  • Carrera s: 0,9 mm
  • Presión1) F1: ~ 8 N
  • Presión1) F2: ~ 14 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 0,9 g
show article view
Posicionador
Ma­te­rial:
Acero inoxidable
Pre­sión:
Estándar
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
14 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 11 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
Artículo No.:
22050.1406
CAD
Documentos
Posicionador
  • acero inoxidable A4, muelle estándar
  • d1: M6
  • d2: 3,5 mm
  • l: 14 mm
  • n: 1 mm
  • Carrera s: 1 mm
  • Presión1) F1: ~ 11 N
  • Presión1) F2: ~ 18 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 1,6 g
show article view
Posicionador
Ma­te­rial:
Acero inoxidable
Pre­sión:
Estándar
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
16 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 18 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 31 N
Artículo No.:
22050.1408
CAD
Documentos
Posicionador
  • acero inoxidable A4, muelle estándar
  • d1: M8
  • d2: 4,5 mm
  • l: 16 mm
  • n: 1,2 mm
  • Carrera s: 1,5 mm
  • Presión1) F1: ~ 18 N
  • Presión1) F2: ~ 31 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 3,4 g
show article view
Posicionador
Ma­te­rial:
Acero inoxidable
Pre­sión:
Estándar
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
19 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 24 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 45 N
Artículo No.:
22050.1410
CAD
Documentos
Posicionador
  • acero inoxidable A4, muelle estándar
  • d1: M10
  • d2: 6 mm
  • l: 19 mm
  • n: 1,5 mm
  • Carrera s: 2 mm
  • Presión1) F1: ~ 24 N
  • Presión1) F2: ~ 45 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 6,2 g
show article view
Posicionador
Ma­te­rial:
Acero inoxidable
Pre­sión:
Estándar
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
22 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 26 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 49 N
Artículo No.:
22050.1412
CAD
Documentos
Posicionador
  • acero inoxidable A4, muelle estándar
  • d1: M12
  • d2: 8 mm
  • l: 22 mm
  • n: 2 mm
  • Carrera s: 2,5 mm
  • Presión1) F1: ~ 26 N
  • Presión1) F2: ~ 49 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 9,6 g
show article view
Posicionador
Ma­te­rial:
Acero inoxidable
Pre­sión:
Estándar
d1 [mm]:
M16
l [mm]:
24 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 41 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 86 N
Artículo No.:
22050.1416
CAD
Documentos
Posicionador
  • acero inoxidable A4, muelle estándar
  • d1: M16
  • d2: 10 mm
  • l: 24 mm
  • n: 2 mm
  • Carrera s: 3,5 mm
  • Presión1) F1: ~ 41 N
  • Presión1) F2: ~ 86 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 21 g
show article view
Posicionador
Ma­te­rial:
Acero inoxidable
Pre­sión:
Reforzado
d1 [mm]:
M4
l [mm]:
9 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 12 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
Artículo No.:
22050.1604
CAD
Documentos
Posicionador
  • acero inoxidable A4, muelle fuerte
  • d1: M4
  • d2: 2,5 mm
  • l: 9 mm
  • n: 0,6 mm
  • Carrera s: 0,8 mm
  • Presión1) F1: ~ 12 N
  • Presión1) F2: ~ 18 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 0,4 g
show article view
Posicionador
Ma­te­rial:
Acero inoxidable
Pre­sión:
Reforzado
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
12 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 15 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 22 N
Artículo No.:
22050.1605
CAD
Documentos
Posicionador
  • acero inoxidable A4, muelle fuerte
  • d1: M5
  • d2: 3 mm
  • l: 12 mm
  • n: 0,8 mm
  • Carrera s: 0,9 mm
  • Presión1) F1: ~ 15 N
  • Presión1) F2: ~ 22 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 1 g
show article view
Posicionador
Ma­te­rial:
Acero inoxidable
Pre­sión:
Reforzado
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
14 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 19 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 28 N
Artículo No.:
22050.1606
CAD
Documentos
Posicionador
  • acero inoxidable A4, muelle fuerte
  • d1: M6
  • d2: 3,5 mm
  • l: 14 mm
  • n: 1 mm
  • Carrera s: 1 mm
  • Presión1) F1: ~ 19 N
  • Presión1) F2: ~ 28 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 1,6 g
show article view
Posicionador
Ma­te­rial:
Acero inoxidable
Pre­sión:
Reforzado
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
16 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 36 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 62 N
Artículo No.:
22050.1608
CAD
Documentos
Posicionador
  • acero inoxidable A4, muelle fuerte
  • d1: M8
  • d2: 4,5 mm
  • l: 16 mm
  • n: 1,2 mm
  • Carrera s: 1,5 mm
  • Presión1) F1: ~ 36 N
  • Presión1) F2: ~ 62 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 3,5 g
show article view
Posicionador
Ma­te­rial:
Acero inoxidable
Pre­sión:
Reforzado
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
19 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 57 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 104 N
Artículo No.:
22050.1610
CAD
Documentos
Posicionador
  • acero inoxidable A4, muelle fuerte
  • d1: M10
  • d2: 6 mm
  • l: 19 mm
  • n: 1,5 mm
  • Carrera s: 2 mm
  • Presión1) F1: ~ 57 N
  • Presión1) F2: ~ 104 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 6,3 g
show article view
Posicionador
Ma­te­rial:
Acero inoxidable
Pre­sión:
Reforzado
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
22 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 61 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 110 N
Artículo No.:
22050.1612
CAD
Documentos
Posicionador
  • acero inoxidable A4, muelle fuerte
  • d1: M12
  • d2: 8 mm
  • l: 22 mm
  • n: 2 mm
  • Carrera s: 2,5 mm
  • Presión1) F1: ~ 61 N
  • Presión1) F2: ~ 110 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 9,6 g
show article view
Posicionador
Ma­te­rial:
Acero inoxidable
Pre­sión:
Reforzado
d1 [mm]:
M16
l [mm]:
24 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 68 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 142 N
Artículo No.:
22050.1616
CAD
Documentos
Posicionador
  • acero inoxidable A4, muelle fuerte
  • d1: M16
  • d2: 10 mm
  • l: 24 mm
  • n: 2 mm
  • Carrera s: 3,5 mm
  • Presión1) F1: ~ 68 N
  • Presión1) F2: ~ 142 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
  • Peso: 21 g
show article view
Posicionador

Material

Cuerpo

  • Acero inoxidable A4, pasivado

Bola

  • Cerámica 

Muelle

  • Acero inoxidable A4, pasivado

Notas

Ejecuciones especiales bajo pedido.

Los posicionadores son especialmente testados en presión y carrera.

Referencias

Rosca-freno bajo pedido, por favor consulten el anexo de Datos Técnicos.

Cálculo de la resistencia al cizallamiento, consulten el anexo de Datos Técnicos.

Características

Muelle estándar: sin marca

Muelle fuerte: marcado con dos líneas

Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica EH 22050. Posicionadores – con bola de cerámica y ranura, acero inoxidable A4
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Posicionadores - Elementos especiales
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Posicionadores - PULGADAS
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Posicionadores
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Flyer Spring Plungers
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.