Po­si­cio­na­do­res ejecución en plástico

EH 22040.

Utilizado para posicionar o aplicar presión, como retén o para expulsión.

Su selección resultó en 6 aciertos

Ver­sión
d1 [mm]
l [mm]
Pre­sión1) F1 ~ [N]
Pre­sión1) F2 ~ [N]

Más detalles

Artículo No.
CAD / Documentos
Precio [€]
Disponible
Ver­sión:
bola de acero inoxidable
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
14 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 12 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 17 N
Artículo No.:
22040.0006
CAD
Documentos
Posicionador
  • bola de acero inoxidable
  • d1: M6
  • d2: 3,5 mm
  • l: 14 mm
  • n: 1 mm
  • Carrera s: 0,9 mm
  • Presión1) F1: ~ 12 N
  • Presión1) F2: ~ 17 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 50 °C
  • Peso: 0,5 g
show article view
Posicionador
Ver­sión:
bola de acero inoxidable
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
16 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 20 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 35 N
Artículo No.:
22040.0008
CAD
Documentos
Posicionador
  • bola de acero inoxidable
  • d1: M8
  • d2: 5 mm
  • l: 16 mm
  • n: 1,2 mm
  • Carrera s: 1,5 mm
  • Presión1) F1: ~ 20 N
  • Presión1) F2: ~ 35 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 50 °C
  • Peso: 1,3 g
show article view
Posicionador
Ver­sión:
bola de acero inoxidable
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
19 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 25 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 45 N
Artículo No.:
22040.0010
CAD
Documentos
Posicionador
  • bola de acero inoxidable
  • d1: M10
  • d2: 6 mm
  • l: 19 mm
  • n: 1,5 mm
  • Carrera s: 1,9 mm
  • Presión1) F1: ~ 25 N
  • Presión1) F2: ~ 45 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 50 °C
  • Peso: 2,5 g
show article view
Posicionador
Ver­sión:
bola de termoplástico
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
14 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 12 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 17 N
Artículo No.:
22040.0406
CAD
Documentos
Posicionador
  • bola de termoplástico
  • d1: M6
  • d2: 3,5 mm
  • l: 14 mm
  • n: 1 mm
  • Carrera s: 0,9 mm
  • Presión1) F1: ~ 12 N
  • Presión1) F2: ~ 17 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 50 °C
  • Peso: 0,4 g
show article view
Posicionador
Ver­sión:
bola de termoplástico
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
16 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 20 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 35 N
Artículo No.:
22040.0408
CAD
Documentos
Posicionador
  • bola de termoplástico
  • d1: M8
  • d2: 5 mm
  • l: 16 mm
  • n: 1,2 mm
  • Carrera s: 1,5 mm
  • Presión1) F1: ~ 20 N
  • Presión1) F2: ~ 35 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 50 °C
  • Peso: 0,9 g
show article view
Posicionador
Ver­sión:
bola de termoplástico
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
19 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 25 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 45 N
Artículo No.:
22040.0410
CAD
Documentos
Posicionador
  • bola de termoplástico
  • d1: M10
  • d2: 6 mm
  • l: 19 mm
  • n: 1,5 mm
  • Carrera s: 1,9 mm
  • Presión1) F1: ~ 25 N
  • Presión1) F2: ~ 45 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 50 °C
  • Peso: 1,8 g
show article view
Posicionador

Material

Cuerpo

  • Termoplástico POM, azul

Bola

  • Acero inoxidable, templado
  • Termoplástico POM, blanco

Muelle

  • Acero inoxidable

Notas

Ejecuciones especiales bajo pedido.

Los posicionadores son especialmente testados en presión y carrera.

Referencias

Rosca-freno bajo pedido, por favor consulten el anexo de Datos Técnicos.

Cálculo de la resistencia al cizallamiento, consulten el anexo de Datos Técnicos.

Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica EH 22040. Posicionadores – ejecución en plástico
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Posicionadores - Elementos especiales
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Posicionadores - PULGADAS
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Posicionadores
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Flyer Spring Plungers
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.