22040.0008 - Posicionador
ejecución en plástico

Utilizado para posicionar o aplicar presión, como retén o para expulsión.

Este artículo 22040.0008 - Posicionador ejecución en plástico / bola de acero inoxidable (d1: M8) es una variante del grupo de artículos Po­si­cio­na­do­res ejecución en plástico (EH 22040.)

Ver­sión
d1 [mm]
l [mm]
Pre­sión1) - F1 ~ [N]
Pre­sión1) - F2 ~ [N]
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
Ver­sión:
bola de acero inoxidable
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
16 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 20 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 35 N
Artículo No.:
22040.0008
Documentos
Posicionador
  • bola de acero inoxidable
  • d1: M8
  • d2: 5 mm
  • l: 16 mm
  • n: 1,2 mm
  • Carrera s: 1,5 mm
  • Presión1) F1: ~ 20 N
  • Presión1) F2: ~ 35 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 50 °C
  • Peso: 1,3 g
Posicionador

Material

Cuerpo

  • Termoplástico POM, azul

Bola

  • Acero inoxidable, templado

Muelle

  • Acero inoxidable

Notas

Ejecuciones especiales bajo pedido.

Los posicionadores son especialmente testados en presión y carrera.

Referencias

Rosca-freno bajo pedido, por favor consulten el anexo de Datos Técnicos.

Cálculo de la resistencia al cizallamiento, consulten el anexo de Datos Técnicos.

Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 22040.0008
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Posicionadores - Elementos especiales
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Posicionadores - PULGADAS
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Posicionadores
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Flyer Spring Plungers
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.