Su selección resultó en 40 aciertos
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 4,5 N
- acero de decoletaje, muelle estándar
- d1: M3
- d2: 1,5 mm
- l: 8 mm
- SW: 1,5 mm
- Carrera s: 0,4 mm
- Presión1) F1: ~ 3 N
- Presión1) F2: ~ 4,5 N
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
- Peso: 0,2 g
show article view
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 14 N
- acero de decoletaje, muelle estándar
- d1: M4
- d2: 2,5 mm
- l: 12 mm
- SW: 2 mm
- Carrera s: 0,8 mm
- Presión1) F1: ~ 8,5 N
- Presión1) F2: ~ 14 N
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
- Peso: 0,6 g
show article view
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 8 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 14 N
- acero de decoletaje, muelle estándar
- d1: M5
- d2: 3 mm
- l: 14 mm
- SW: 2,5 mm
- Carrera s: 0,9 mm
- Presión1) F1: ~ 8 N
- Presión1) F2: ~ 14 N
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
- Peso: 1,2 g
show article view
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 11 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
- acero de decoletaje, muelle estándar
- d1: M6
- d2: 3,5 mm
- l: 15 mm
- SW: 3 mm
- Carrera s: 1 mm
- Presión1) F1: ~ 11 N
- Presión1) F2: ~ 18 N
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
- Peso: 1,7 g
show article view
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 18 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 31 N
- acero de decoletaje, muelle estándar
- d1: M8
- d2: 4,5 mm
- l: 18 mm
- SW: 4 mm
- Carrera s: 1,5 mm
- Presión1) F1: ~ 18 N
- Presión1) F2: ~ 31 N
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
- Peso: 3,9 g
show article view
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 24 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 45 N
- acero de decoletaje, muelle estándar
- d1: M10
- d2: 6 mm
- l: 23 mm
- SW: 5 mm
- Carrera s: 2 mm
- Presión1) F1: ~ 24 N
- Presión1) F2: ~ 45 N
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
- Peso: 8 g
show article view
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 26 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 49 N
- acero de decoletaje, muelle estándar
- d1: M12
- d2: 8 mm
- l: 26 mm
- SW: 6 mm
- Carrera s: 2,5 mm
- Presión1) F1: ~ 26 N
- Presión1) F2: ~ 49 N
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
- Peso: 13 g
show article view
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 41 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 86 N
- acero de decoletaje, muelle estándar
- d1: M16
- d2: 10 mm
- l: 33 mm
- SW: 8 mm
- Carrera s: 3,5 mm
- Presión1) F1: ~ 41 N
- Presión1) F2: ~ 86 N
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
- Peso: 32 g
show article view
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 56 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 111 N
- acero de decoletaje, muelle estándar
- d1: M20
- d2: 12 mm
- l: 43 mm
- SW: 10 mm
- Carrera s: 4,5 mm
- Presión1) F1: ~ 56 N
- Presión1) F2: ~ 111 N
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
- Peso: 67 g
show article view
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 81 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 151 N
- acero de decoletaje, muelle estándar
- d1: M24
- d2: 15 mm
- l: 48 mm
- SW: 12 mm
- Carrera s: 5,5 mm
- Presión1) F1: ~ 81 N
- Presión1) F2: ~ 151 N
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
- Peso: 105 g
show article view
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 9 N
- acero de decoletaje, muelle fuerte
- d1: M3
- d2: 1,5 mm
- l: 8 mm
- SW: 1,5 mm
- Carrera s: 0,4 mm
- Presión1) F1: ~ 5 N
- Presión1) F2: ~ 9 N
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
- Peso: 0,3 g
show article view
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 12 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
- acero de decoletaje, muelle fuerte
- d1: M4
- d2: 2,5 mm
- l: 12 mm
- SW: 2 mm
- Carrera s: 0,8 mm
- Presión1) F1: ~ 12 N
- Presión1) F2: ~ 18 N
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
- Peso: 0,6 g
show article view
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 15 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 22 N
- acero de decoletaje, muelle fuerte
- d1: M5
- d2: 3 mm
- l: 14 mm
- SW: 2,5 mm
- Carrera s: 0,9 mm
- Presión1) F1: ~ 15 N
- Presión1) F2: ~ 22 N
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
- Peso: 1,2 g
show article view
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 19 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 28 N
- acero de decoletaje, muelle fuerte
- d1: M6
- d2: 3,5 mm
- l: 15 mm
- SW: 3 mm
- Carrera s: 1 mm
- Presión1) F1: ~ 19 N
- Presión1) F2: ~ 28 N
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
- Peso: 1,7 g
show article view
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 36 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 62 N
- acero de decoletaje, muelle fuerte
- d1: M8
- d2: 4,5 mm
- l: 18 mm
- SW: 4 mm
- Carrera s: 1,5 mm
- Presión1) F1: ~ 36 N
- Presión1) F2: ~ 62 N
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
- Peso: 4 g
show article view
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 57 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 104 N
- acero de decoletaje, muelle fuerte
- d1: M10
- d2: 6 mm
- l: 23 mm
- SW: 5 mm
- Carrera s: 2 mm
- Presión1) F1: ~ 57 N
- Presión1) F2: ~ 104 N
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
- Peso: 8,2 g
show article view
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 61 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 110 N
- acero de decoletaje, muelle fuerte
- d1: M12
- d2: 8 mm
- l: 26 mm
- SW: 6 mm
- Carrera s: 2,5 mm
- Presión1) F1: ~ 61 N
- Presión1) F2: ~ 110 N
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
- Peso: 13 g
show article view
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 68 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 142 N
- acero de decoletaje, muelle fuerte
- d1: M16
- d2: 10 mm
- l: 33 mm
- SW: 8 mm
- Carrera s: 3,5 mm
- Presión1) F1: ~ 68 N
- Presión1) F2: ~ 142 N
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
- Peso: 32 g
show article view
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 84 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 166 N
- acero de decoletaje, muelle fuerte
- d1: M20
- d2: 12 mm
- l: 43 mm
- SW: 10 mm
- Carrera s: 4,5 mm
- Presión1) F1: ~ 84 N
- Presión1) F2: ~ 166 N
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
- Peso: 67 g
show article view
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 127 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 237 N
- acero de decoletaje, muelle fuerte
- d1: M24
- d2: 15 mm
- l: 48 mm
- SW: 12 mm
- Carrera s: 5,5 mm
- Presión1) F1: ~ 127 N
- Presión1) F2: ~ 237 N
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
- Peso: 106 g
show article view
Material:
Acero inoxidable
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 4,5 N
- acero inoxidable, muelle estándar
- d1: M3
- d2: 1,5 mm
- l: 8 mm
- SW: 1,5 mm
- Carrera s: 0,4 mm
- Presión1) F1: ~ 3 N
- Presión1) F2: ~ 4,5 N
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
- Peso: 0,2 g
show article view
Material:
Acero inoxidable
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 14 N
- acero inoxidable, muelle estándar
- d1: M4
- d2: 2,5 mm
- l: 12 mm
- SW: 2 mm
- Carrera s: 0,8 mm
- Presión1) F1: ~ 8,5 N
- Presión1) F2: ~ 14 N
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
- Peso: 0,6 g
show article view
Material:
Acero inoxidable
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 8 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 14 N
- acero inoxidable, muelle estándar
- d1: M5
- d2: 3 mm
- l: 14 mm
- SW: 2,5 mm
- Carrera s: 0,9 mm
- Presión1) F1: ~ 8 N
- Presión1) F2: ~ 14 N
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
- Peso: 1,2 g
show article view
Material:
Acero inoxidable
Presión1) F1 ~ [N]:
~ 11 N
Presión1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
- acero inoxidable, muelle estándar
- d1: M6
- d2: 3,5 mm
- l: 15 mm
- SW: 3 mm
- Carrera s: 1 mm
- Presión1) F1: ~ 11 N
- Presión1) F2: ~ 18 N
- Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 250 °C
- Peso: 1,7 g
show article view
Material
Cuerpo
- Acero de decoletaje, pavonado
- Acero inoxidable 1.4305
Bola
- Acero para rodamiento, templado
- Acero inoxidable, templado
Muelle
Notas
Ejecuciones especiales bajo pedido.
Los posicionadores son especialmente testados en presión y carrera.
Referencias
Rosca-freno bajo pedido, por favor consulten el anexo de Datos Técnicos.
Cálculo de la resistencia al cizallamiento, consulten el anexo de Datos Técnicos.
Características
Muelle estándar: sin marca
Muelle fuerte: marcado con dos líneas
Ficha técnica EH 22030. Posicionadores – con bola y hexágono interior
Cesta de descargas:
Por favor, seleccione una variante (referencia en la pestaña de la tabla de pedidos) para obtener información de cumplimiento completa y detallada