Po­si­cio­na­do­res lisos, sin cuello, con bola móvil

EH 22081.

Utilizado para posicionar o aplicar presión, como retén o para expulsión.

El movimiento libre de la bola minimiza el desgaste en el punto de apoyo y, como consecuencia se mejora el bloqueo, siempre en función del punto de apoyo.

Otra ventaja del rodamiento de plástico es que ofrece aislamiento eléctrico.

Su selección resultó en 6 aciertos

Ma­te­rial
Bola
Pre­sión
d1 ±0,04 [mm]
l [mm]
Pre­sión1) F1 ~ [N]
Pre­sión1) F2 ~ [N]

Más detalles

Artículo No.
CAD / Documentos
Precio [€]
Disponible
Ma­te­rial:
Acero inoxidable
Bola:
Acero inoxidable, templado
Pre­sión:
Estándar
d1 ±0,04 [mm]:
4 mm
l [mm]:
11 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 4,8 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 6,8 N
Artículo No.:
22081.0315
CAD
Documentos
Posicionador
  • cuerpo y bola de acero inoxidable
  • d1 ±0,04: 4 mm
  • d2: 2 mm
  • l: 11 mm
  • Carrera s: 0,5 mm
  • Presión1) F1: ~ 4,8 N
  • Presión1) F2: ~ 6,8 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 90 °C
  • Alojamiento junta de conexión F8 / ajuste a presión H9: 4 mm
  • Peso: 0,6 g
show article view
Posicionador
Ma­te­rial:
Acero inoxidable
Bola:
Acero inoxidable, templado
Pre­sión:
Estándar
d1 ±0,04 [mm]:
5 mm
l [mm]:
13 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 6,3 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 10 N
Artículo No.:
22081.0320
CAD
Documentos
Posicionador
  • cuerpo y bola de acero inoxidable
  • d1 ±0,04: 5 mm
  • d2: 2,5 mm
  • l: 13 mm
  • Carrera s: 0,7 mm
  • Presión1) F1: ~ 6,3 N
  • Presión1) F2: ~ 10 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 90 °C
  • Alojamiento junta de conexión F8 / ajuste a presión H9: 5 mm
  • Peso: 1,3 g
show article view
Posicionador
Ma­te­rial:
Acero inoxidable
Bola:
Acero inoxidable, templado
Pre­sión:
Estándar
d1 ±0,04 [mm]:
6 mm
l [mm]:
15 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 16 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 24 N
Artículo No.:
22081.0325
CAD
Documentos
Posicionador
  • cuerpo y bola de acero inoxidable
  • d1 ±0,04: 6 mm
  • d2: 3,5 mm
  • l: 15 mm
  • Carrera s: 0,95 mm
  • Presión1) F1: ~ 16 N
  • Presión1) F2: ~ 24 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 90 °C
  • Alojamiento junta de conexión F8 / ajuste a presión H9: 6 mm
  • Peso: 2 g
show article view
Posicionador
Ma­te­rial:
Acero inoxidable
Bola:
Acero inoxidable, templado
Pre­sión:
Estándar
d1 ±0,04 [mm]:
8 mm
l [mm]:
18 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 18,8 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 31,7 N
Artículo No.:
22081.0327
CAD
Documentos
Posicionador
  • cuerpo y bola de acero inoxidable
  • d1 ±0,04: 8 mm
  • d2: 4,5 mm
  • l: 18 mm
  • Carrera s: 1,4 mm
  • Presión1) F1: ~ 18,8 N
  • Presión1) F2: ~ 31,7 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 90 °C
  • Alojamiento junta de conexión F8 / ajuste a presión H9: 8 mm
  • Peso: 4,4 g
show article view
Posicionador
Ma­te­rial:
Acero inoxidable
Bola:
Acero inoxidable, templado
Pre­sión:
Estándar
d1 ±0,04 [mm]:
10 mm
l [mm]:
20 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 24 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 49 N
Artículo No.:
22081.0330
CAD
Documentos
Posicionador
  • cuerpo y bola de acero inoxidable
  • d1 ±0,04: 10 mm
  • d2: 6,5 mm
  • l: 20 mm
  • Carrera s: 2,5 mm
  • Presión1) F1: ~ 24 N
  • Presión1) F2: ~ 49 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 90 °C
  • Alojamiento junta de conexión F8 / ajuste a presión H9: 10 mm
  • Peso: 7,1 g
show article view
Posicionador
Ma­te­rial:
Acero inoxidable
Bola:
Acero inoxidable, templado
Pre­sión:
Estándar
d1 ±0,04 [mm]:
12 mm
l [mm]:
22 mm
Pre­sión1) F1 ~ [N]:
~ 38 N
Pre­sión1) F2 ~ [N]:
~ 68 N
Artículo No.:
22081.0332
CAD
Documentos
Posicionador
  • cuerpo y bola de acero inoxidable
  • d1 ±0,04: 12 mm
  • d2: 8,5 mm
  • l: 22 mm
  • Carrera s: 3,1 mm
  • Presión1) F1: ~ 38 N
  • Presión1) F2: ~ 68 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento mín.: -30 °C
  • Rango de temperatura de funcionamiento máx.: 90 °C
  • Alojamiento junta de conexión F8 / ajuste a presión H9: 12 mm
  • Peso: 11 g
show article view
Posicionador

Material

Cuerpo

  • Acero inoxidable 1.4305

Rodamiento

  • plástico

Bola

  • Acero inoxidable, templado

Muelle

  • Acero inoxidable

Notas

Ejecuciones especiales bajo pedido.

Los posicionadores son especialmente testados en presión y carrera.

Referencias

Cálculo de la resistencia al cizallamiento, consulten el anexo de Datos Técnicos.

Montaje

El alojamiento se debe adaptar a cada aplicación.Se recomienda un orificio de ubicación de tamaño F8 para un fácil montaje y un tamaño H9 cuando se requiere un ajuste apretado.

Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica EH 22081. Posicionadores – lisos, sin cuello, con bola móvil
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Posicionadores - Elementos especiales
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Posicionadores - PULGADAS
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Posicionadores
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Flyer Spring Plungers
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.