4227.0001 - Conjunto de Pasador para Desbloqueo
para Airbus A350 y A380

El Conjunto de Pasador para Desbloqueo es una unidad que consta de un pasador de bolas con pomo rojo (similar al MS17985), un cordón y una tira "QUITAR ANTES DEL VUELO".

Este Conjunto de Pasador para Desbloqueo corresponde en forma, ajuste y función (FFF) al número de artículo de Airbus 001SP900 y se puede utilizar para los tipos A350 y A380.

El reverso de la tira está impreso con esta información para identificar el kit.

Este artículo 4227.0001 - Conjunto de Pasador para Desbloqueo para Airbus A350 y A380 / () es una variante del grupo de artículos Con­jun­to de Pa­sa­dor para Des­blo­queo para Airbus A350 y A380 (EH 4227.)

Ade­cua­do para
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
Ade­cua­do para:
001SP900
Artículo No.:
4227.0001
Documentos
Conjunto de Pasador para Desbloqueo
  • Adecuado para: 001SP900
  • Peso: 61 g

Material

Eje

  • Acero inoxidable, endurecido por precipitación, pasivado 

Empuñadura

  • Aluminio, recubierto en plástico, rojo similar al RAL 3001

Tira

  • Tejido de polyester brillante con recubrimiento de PVC, carmín RAL 3002

Notas

Otras medidas disponibles bajo pedido.

Ejecuciones especiales bajo pedido.

  • Este artículo se fabrica en PULGADAS.

Procedimiento

Las bolas se desbloquean al presionar el botón.

Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 4227.0001
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
Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.

 

No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.