El Conjunto de Pasador para Desbloqueo es una unidad que consta de un pasador de bolas con pomo rojo (similar al MS17985), un cordón y una tira "QUITAR ANTES DEL VUELO".
Este Conjunto de Pasador para Desbloqueo corresponde en forma, ajuste y función (FFF) al número de artículo de Airbus D23156000 y se puede utilizar para los tipos Airbus A318, A319, A320, A321, A330 y A340.
El reverso de la tira está impreso con esta información para identificar el kit.
Este artículo 4227.0002 - Conjunto de Pasador para Desbloqueo para Airbus A318, A319, A320, A321, A330 y A340 / () es una variante del grupo de artículos Conjunto de Pasador para Desbloqueo para Airbus A318, A319, A320, A321, A330 y A340 (EH 4227.)
Eje
Empuñadura
Tira
Otras medidas disponibles bajo pedido.
Ejecuciones especiales bajo pedido.
Las bolas se desbloquean al presionar el botón.
Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.
Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.
No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.
Contacts
Personas de contacto Elementos Normalizados Personas de Contacto Montajes Modulares Personas de Contacto Productos Aeronáuticos RepresentanteContact Form
Information Material
Solicitud de catálogos Elementos Normalizados Solicitud de catálogos Montajes Modulares Solicitud de catálogos Productos Aeronáuticos