La serie SIMPLEX 3012 posee la popular combinación de conteras TPE-blando / compuesto de caucho. La contera azul de TPE-blando (serie 3201) es la contera más blanda de la serie SIMPLEX y posee un efecto fuertemente amortiguador, lo cual la hace apropiada para trabajos sensibles. A diferencia de los martillos de goma convencionales no deja molestas marcas negras.
La contera de goma medio-dura (serie 3202) es muy resistente al desgaste, amortigua los golpes y tiene un olor neutro y una vida útil muchas veces superior a la de un martillo de goma convencional.
El cuerpo fabricado en hierro fundido viene con una funda protectora del mango integrada que proporciona un alto nivel de resistencia a la rotura.
El mango de nogal de fibra larga y muy duradero está barnizado y tiene una forma ergonómica.
Según el principio SMART del SIMPLEX, todos los componentes son reemplazables y se pueden adaptar. Esto se traduce en ahorro económico y de recursos.
Este mazo largo está disponible en Ø 80 mm con un peso total de 3.205 g y una longitud total de 80 cm y como mazo largo con contera de goma y "apoyo" (3012.281).
Características del producto:
Jardinería y paisajismo, colocación de bordillos, albañilería y colocación de escaleras, construcción de vallados, construcción de andamios, construcción de carpas, construcción de casas prefabricadas
Este artículo 3012.081 - mazo largo SIMPLEX TPE-blando / compuesto de caucho; con cuerpo de hierro fundido y mango de nogal / (Ø: 80 mm) es una variante del grupo de artículos mazos largos SIMPLEX TPE-blando / compuesto de caucho; con cuerpo de hierro fundido y mango de nogal (EH 3012.)
Mango
contera 1
contera 2
Cuerpo
Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.
Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.
No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.