Los mazos largos SIMPLEX son herramientas de calidad que, debido a su versatilidad, flexibilidad y acabado perfecto, son ideales para el uso en una amplia variedad de aplicaciones.
Para su uso en horticultura y paisajismo, construcción de tiendas de campaña / salas y para colocar bordillos o insertar cuñas, el mazo largo SIMPLEX demuestra ser extremadamente útil en una amplia gama de aplicaciones y se considera el "estándar de oro" en el mundo de los mazos.
El mango está fabricado en madera de nogal americano "dura como una piedra" mientras que el cuerpo y la contera están, respectivamente, hechos de hierro fundido y superplástico de dureza media, que lo hace particularmente resistente a golpes y a prueba de roturas. Reemplazo rápido y fácil de las conteras desgastadas. El mazo largo SIMPLEX está disponible con un diámetro de cabeza de impacto de hasta 140mm y un peso máximo de 7,3kg.