La serie SIMPLEX 3013 posee la combinación de conteras de TPE-blando / TPE-medio. Ambas conteras están hechas de elastómeros de termoplástico y no dejan marcas de color; a diferencia de los martillos de goma convencionales, no quedan molestas marcas negras.
La contera azul de TPE-blando (serie 3201) es la contera más blanda de la serie SIMPLEX y posee un efecto fuertemente amortiguador, lo cual la hace apropiada para trabajos sensibles.
La contera gris semi-dura de TPE-medio (serie 3203) permite alcanzar una mayor fuerza de impacto, comparable a la de la contera de compuesto de caucho (serie 3202).
El cuerpo fabricado en hierro fundido viene con una funda protectora del mango integrada que proporciona un alto nivel de resistencia a la rotura.
El mango de nogal de fibra larga y muy duradero está barnizado y tiene una forma ergonómica.
Según el principio SMART del SIMPLEX, todos los componentes son reemplazables y se pueden adaptar. Esto se traduce en ahorro económico y de recursos.
Este mazo largo está disponible con Ø 80 mm con un peso total de 3.125 g y una longitud total de 80 cm.
Características del producto:
Jardinería y paisajismo, colocación de piedra natural, construcción de paneles de yeso, montaje de muebles, carpintería
Este artículo 3013.081 - mazo largo SIMPLEX TPE-blando / TPE-medio; con cuerpo de hierro fundido y mango de nogal / (Ø: 80 mm) es una variante del grupo de artículos mazos largos SIMPLEX TPE-blando / TPE-medio; con cuerpo de hierro fundido y mango de nogal (EH 3013.)
Mango
contera 1
contera 2
Cuerpo
Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.
Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.
No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.