mazos lar­gos SIM­PLEX
TPE-blando / TPE-medio; con cuerpo de hierro fundido y mango de nogal

EH 3013.

La serie SIMPLEX 3013 posee la combinación de conteras de TPE-blando / TPE-medio. Ambas conteras están hechas de elastómeros de termoplástico y no dejan marcas de color; a diferencia de los martillos de goma convencionales, no quedan molestas marcas negras.

La contera azul de TPE-blando (serie 3201) es la contera más blanda de la serie SIMPLEX y posee un efecto fuertemente amortiguador, lo cual la hace apropiada para trabajos sensibles.

La contera gris semi-dura de TPE-medio (serie 3203) permite alcanzar una mayor fuerza de impacto, comparable a la de la contera de compuesto de caucho (serie 3202).

El cuerpo fabricado en hierro fundido viene con una funda protectora del mango integrada que proporciona un alto nivel de resistencia a la rotura.

El mango de nogal de fibra larga y muy duradero está barnizado y tiene una forma ergonómica.

Según el principio SMART del SIMPLEX, todos los componentes son reemplazables y se pueden adaptar. Esto se traduce en ahorro económico y de recursos.

Este mazo largo está disponible con Ø 80 mm con un peso total de 3.125 g y una longitud total de 80 cm.

Características del producto:

  • Martillo SIMPLEX de caras blandas con la combinación de conteras de TPE-blando (azul, blando, no deja marcas) / TPE-medio (gris, medio-duro, no deja marcas).
  • Cuerpo de fundición maleable con manguito protector integrado y alta resistencia a la rotura.
  • Madera ergonómico de alta calidad que amortigua las vibraciones, zona de sujeción con barnizado doble (resistente a la suciedad).
  • Todas las piezas se pueden reemplazar / adaptar, lo que genera gran ahorro en costes y recursos.
  • Disponible en Ø 80 mm (peso total 3.125 g).

Áreas de aplicación

Jardinería y paisajismo, colocación de piedra natural, construcción de paneles de yeso, montaje de muebles, carpintería

Su selección resultó en 1 aciertos

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]

Más detalles

Artículo No.
Precio [€]
Disponible
Ø [mm]:
80 mm
lkopf [mm]:
175 mm
lhges [mm]:
800 mm
gewicht [g]:
3125 g
Artículo No.:
3013.081
mazo largo SIMPLEX
  • Ø: 80 mm
  • lkopf : 175 mm
  • lhges : 800 mm
  • Largo x Ancho x Alto: 800 mm x 175 mm x 80 mm
  • Peso: 3125 g
  • GTIN: 4030618312369
  • proficl@ss 5.0: AAA938c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-20
show article view

Material

Mango

  • Madera de nogal americano

contera 1

  • TPE-blando, azul
  • Sin marcas
  • Blando

contera 2

  • TPE-medio, gris
  • Sin marcas
  • Medio duro

Cuerpo

  • Hierro fundido
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica EH 3013. mazos largos SIMPLEX – TPE-blando / TPE-medio; con cuerpo de hierro fundido y mango de nogal
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Instrucciones de Montaje SIMPLEX
Categoria:
Manual de instrucciones
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
DOC0017865__88185.pdf
Categoria:
Manual de instrucciones
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Application overview hand tools
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.