EH 3511.
La contera para el martillo SECURAL de caras blandas (serie 3511) es una contera de dureza media de aproximadamente 60 Shore D. Su forma rectangular convierte al SECURAL en un verdadero especialista para esquinas y cantos. Hechas de poliuretano, estas conteras amarillas son reemplazables, resistentes al desgaste y amortiguadoras de impactos.
Esta contera está disponible en dos tamaños: 30 x 40mm y 35 x 45mm.
Características del producto:
Su selección resultó en 2 aciertos
Más detalles
Contera
Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.
Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.
No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.