Sin rebote, es decir, el tubo central del mazo SUPERCRAFT está lleno de granalla de acero. Como resultado, el martillo no rebotará después de golpear la pieza de trabajo. La fuerza de impacto total se transfiere a la pieza de trabajo que se está procesando. Los martillos sin rebote permiten un trabajo sin fatiga y respetuoso con las articulaciones.
Las conteras de nylon reemplazables y resistentes al desgaste, fabricadas con un material especial de nylon extruido, son cuidadosas con la pieza de trabajo y reducen el ruido generado por los golpes en las piezas de metal. También son una opción excepcionalmente buena para golpear piezas con bordes afilados.
Los principales campos de aplicación de nuestros martillos SUPERCRAFT de caras blandas sin rebote son la instalación y la reparación en el sector de la automoción, trabajos de enderezamiento, mecanizado de chapa y operaciones generales de instalación de materiales metálicos.
Los martillos SUPERCRAFT de caras blandas sin rebote están disponibles con 3 opciones de mango diferentes:
Todos los martillos SUPERCRAFT han sido certificados por el instituto de pruebas VPA Remscheid y llevan el sello de certificación de seguridad "GS".
El BLACKCRAFT también es un martillo de caras blandas sin rebote. También está completamente recubierto de PUR.
El SECURAL tiene una superficie de impacto rectangular y es especialmente adecuado para trabajar en esquinas y bordes.
El mazo sin mango es, en efecto, un mazo de caras blandas sin mango, lo que permite al usuario sostener la cabeza del mazo directamente en la mano. Adecuados para su uso en situaciones en las que la accesibilidad limitada hace imposible trabajar con un mazo, también son ideales para aplicar exactamente la cantidad de fuerza de impacto que se necesita para golpear la pieza de trabajo con precisión perfecta y para trabajar con la fuerza mínima.