La unión de goma entre el cuerpo y el mango, patentada, reduce notablemente tanto el rebote como el ruido y asegura una total fuerza de impacto sobre la pieza, trabajo sin fatiga, agradecido con las articulaciones por la reducción de las vibraciones y el rebote, manguito protector del mango extra-largo recubierto de goma.
De aplicación universal en la industria y el comercio, es decir, allí donde hasta ahora se han utilizado martillos de cerrajería DIN convencionales.
Este artículo 3666.005 - MAXXCRAFT 500 según DIN 1041 / (Descripción: MAXXCRAFT 500) es una variante del grupo de artículos Martillo de cerrajero MAXXCRAFT según DIN 1041 (EH 3666.)
Cabeza del martillo
Mango
Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.
Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.
No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.