Mar­ti­llo de ce­rra­je­ro MAXX­CRAFT
según DIN 1041

EH 3666.

La unión de goma entre el cuerpo y el mango, patentada, reduce notablemente tanto el rebote como el ruido y asegura una total fuerza de impacto sobre la pieza, trabajo sin fatiga, agradecido con las articulaciones por la reducción de las vibraciones y el rebote, manguito protector del mango extra-largo recubierto de goma.

Áreas de aplicación

De aplicación universal en la industria y el comercio, es decir, allí donde hasta ahora se han utilizado martillos de cerrajería DIN convencionales.

Su selección resultó en 4 aciertos

Des­crip­ción
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]

Más detalles

Artículo No.
Precio [€]
Disponible
Des­crip­ción:
MAXXCRAFT 300
lkopf [mm]:
105 mm
lhges [mm]:
300 mm
gewicht [g]:
300 g
Artículo No.:
3666.003
MAXXCRAFT 300
  • Descripción: MAXXCRAFT 300
  • lkopf : 105 mm
  • lhges : 300 mm
  • Largo x Ancho x Alto: 300 mm x 105 mm x 23 mm
  • Peso: 300 g
  • GTIN: 4030618303053
  • proficl@ss 5.0: AAA904c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-15
show article view
Des­crip­ción:
MAXXCRAFT 500
lkopf [mm]:
116 mm
lhges [mm]:
320 mm
gewicht [g]:
500 g
Artículo No.:
3666.005
MAXXCRAFT 500
  • Descripción: MAXXCRAFT 500
  • lkopf : 116 mm
  • lhges : 320 mm
  • Largo x Ancho x Alto: 321 mm x 116 mm x 28,5 mm
  • Peso: 500 g
  • GTIN: 4030618303060
  • proficl@ss 5.0: AAA904c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-15
show article view
Des­crip­ción:
MAXXCRAFT 800
lkopf [mm]:
131 mm
lhges [mm]:
350 mm
gewicht [g]:
800 g
Artículo No.:
3666.008
MAXXCRAFT 800
  • Descripción: MAXXCRAFT 800
  • lkopf : 131 mm
  • lhges : 350 mm
  • Largo x Ancho x Alto: 350 mm x 131 mm x 33 mm
  • Peso: 800 g
  • GTIN: 4030618303077
  • proficl@ss 5.0: AAA904c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-15
show article view
Des­crip­ción:
MAXXCRAFT 1000
lkopf [mm]:
135 mm
lhges [mm]:
360 mm
gewicht [g]:
1000 g
Artículo No.:
3666.010
MAXXCRAFT 1000
  • Descripción: MAXXCRAFT 1000
  • lkopf : 135 mm
  • lhges : 360 mm
  • Largo x Ancho x Alto: 360 mm x 135 mm x 37,5 mm
  • Peso: 1000 g
  • GTIN: 4030618303084
  • proficl@ss 5.0: AAA904c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-15
show article view

Material

Cabeza del martillo

  • acero especial de alta calidad, forjado

Mango

  • Madera de nogal americano
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica EH 3666. Martillo de cerrajero MAXXCRAFT – según DIN 1041
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Martillo de cerrajero MAXXCRAFT
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Application overview hand tools
Categoria:
Material informativo
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas

Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

 

No contiene sustancias SVHC 

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.

 

No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.