EH 3906.
Si bien representa el modelo económico en la línea de productos, el BASEPLEX indudablemente cumple con los altos estándares de calidad de Halder.
El martillo BASEPLEX de caras blandas serie 3906 está equipado con conteras de acetato de celulosa en ambos lados. La contera roja es dura y resistente a aceites y grasas.
Fabricado en zinc fundido a presión de alta calidad, el cuerpo viene con un protector de sobre golpe y un soporte técnicamente avanzado para las conteras.
El mango de madera es ergonómico y barnizado. Tanto las conteras como el mango son reemplazables.
Esta versión está disponible en tamaños que van desde D25mm a D50mm.
Características del producto:
Uso versátil, para uso normal
Su selección resultó en 4 aciertos
Más detalles
Mango
Conteras
Cuerpo
Contiene plomo - cumple con las excepciones 6a / 6b / 6c.
Contiene plomo - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.
El plomo puede causar cáncer y daño reproductivo debido a la exposición
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.