Mar­ti­llos de Caras Blan­das
 IM0013189 Foto Banner

Mar­ti­llos de Caras Blan­das

Martillos de Caras Blandas SIMPLEX / BASEPLEX

Martillos de caras blandas SIMPLEX - "El Original“

Ya probado un millón de veces, se ha demostrado el principio de aplicación segura del martillo de caras blandas de tres componentes con conteras y mango reemplazable y cuerpo único con sujeción central de tres puntos.

Los martillos de caras blandas SIMPLEX son herramientas de calidad que, debido a su versatilidad, variedad, flexibilidad y acabado perfecto, son ideales para el uso en una amplia variedad de aplicaciones industriales y artesanales. Destacan por su versatilidad, variedad y acabado perfecto.

Las conteras desgastadas se pueden reemplazar de manera rápida y sencilla. Además el usuario tiene la posibilidad de ensamblar los martillos de caras blandas SIMPLEX según sus necesidades. Disponibles 8 tipos de conteras con diferentes durezas y diámetros de 30mm a 140mm, 3 variantes de cuerpos y 2 opciones de mango diferentes.

El martillo de caras blandas SIMPLEX es adecuado para trabajos de montaje versátiles en la industria y el comercio. Especialmente en trabajos de pavimentación en la industria de la construcción, así como en jardinería y paisajismo, el martillo SIMPLEX es la referencia entre los martillos de caras blandas.

Martillos BASEPLEX - El único martillo para (casi) todos los casos

Al igual que otras herramientas Halder, el martillo BASEPLEX es modular, por lo que los componentes individuales se pueden intercambiar por separado. La base es el cuerpo de fundición a presión de zinc de alta calidad con protección de impacto en el mango. Integrado en esto hay un hueco, perfecto desde el punto de vista técnico, para las conteras. El intercambio de las conteras es rápido y fácil: para liberar el inserto desgastado, se debe colocar el martillo en una mordaza o tornillo de banco (como el probado martillo SUPERCRAFT de Halder). Si el usuario tira del martillo hacia arriba, la contera se libera. Luego puede simplemente presionar las nuevas conteras mientras el martillo está sujeto. El mango se cambia de la misma manera que con el martillo de cerrajero MAXXCRAFT. 

El grupo de martillos de caras blandas, comúnmente conocidos como martillos de goma o martillos de plástico, incluye las marcas de productos SIMPLEX y BASEPLEX. 

El grupo se divide en las siguientes categorías:

  • Martillos de caras blandas SIMPLEX
  • Conteras SIMPLEX
  • Cuerpos SIMPLEX
  • Mangos SIMPLEX
  • Martillos de caras blandas BASEPLEX
  • Conteras BASEPLEX
  • Mangos BASEPLEX

Durante más de 80 años, los martillos de caras blandas de Halder y las herramientas forestales han representado soluciones inteligentes y materiales de la más alta calidad, "Made in Germany".