La serie SIMPLEX 3167 viene con la combinación de conteras de plástico / superplástico.
La contera de plástico roja (serie 3206) es dura y también resistente a aceites y grasas.
Compuesto de material extruido y extremadamente homogéneo, la contera de superplástico (serie 3207) es una contera de plástico de dureza media que es considerablemente más resistente al desgaste y duradera.
El cuerpo de aluminio extra ligero con funda protectora de mango incorporada permite al usuario aplicar y controlar fácilmente la cantidad correcta de fuerza de impacto. Esto hace que sea tarea fácil tratar materiales que se rompen fácilmente.
El mango de madera de alta calidad, que amortigua las vibraciones y tiene una forma ergonómica, tiene una doble capa de barniz en la zona de agarre que lo hace resistente a la suciedad.
Según el principio SMART del SIMPLEX, todos los componentes son reemplazables y se pueden adaptar. Esto se traduce en ahorro económico y de recursos.
Esta versión está disponible en tamaños que van desde D30mm a D60mm.
Características del producto:
Posicionamiento de piezas ligeras/delicadas
Este artículo 3167.050 - Martillo SIMPLEX Plástico / superplástico; con cuerpo de aluminio y mango de madera de alta calidad / (Ø: 50 mm) es una variante del grupo de artículos Martillos SIMPLEX de caras blandas Plástico / superplástico; con cuerpo de aluminio y mango de madera de alta calidad (EH 3167.)
Mango
contera 1
contera 2
Cuerpo
Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.
Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.
No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.