La serie SIMPLEX 3023 está disponible con la combinación de conteras de TPE-medio / compuesto de caucho.
La contera de goma de dureza media (serie 3202) ofrece una vida útil mucho más larga que un martillo de goma convencional, de muy bajo desgaste, amortiguación de impactos e inodora.
La contera gris de TPE-medio (serie 3203) permite una fuerza de impacto comparable al de caucho negro. La diferencia es que no dejará marcas negras no deseadas.
Fabricado en hierro fundido, el cuerpo viene con un manguito de protección del mango integrado que proporciona un alto nivel de resistencia a la rotura.
El mango de madera de alta calidad, que amortigua las vibraciones y tiene una forma ergonómica, tiene, en la zona del agarre, una doble capa de barniz que lo hace resistente a la suciedad.
Según el principio SMART de SIMPLEX, todos los componentes son reemplazables y se pueden readaptar. Esto se traduce en ahorro económico y de recursos.
Esta versión está disponible en los tamaños D30mm a D80mm y en los tamaños D60mm y D80mm, también con contera de goma y "apoyo". La versión D80mm está disponible adicionalmente con mango extra corto (3023.082).
Características del producto:
Jardinería y paisajismo, pavimentación, albañilería y colocación de escaleras, colocación de piedra natural
Este artículo 3023.060 - Martillo SIMPLEX TPE-medio / compuesto de caucho; con cuerpo de hierro fundido y mango de madera de alta calidad / (Ø: 60 mm) es una variante del grupo de artículos Martillos SIMPLEX de caras blandas TPE-medio / compuesto de caucho; con cuerpo de hierro fundido y mango de madera de alta calidad (EH 3023.)
Mango
contera 1
contera 2
Cuerpo
Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.
Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.
No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.