La serie SIMPLEX 3067 viene con la combinación de conteras de plástico / superplástico.
La contera de plástico rojo (serie 3206) es dura y también resistente a aceites y grasas. Compuesto de material extruido y extremadamente homogéneo, la contera de superplástico (serie 3207) es una contera de plástico de dureza media que es considerablemente más resistente al desgaste y duradera.
Fabricado en hierro fundido, el cuerpo viene con un manguito de protección del mango integrado que proporciona un alto nivel de resistencia a la rotura.
El mango de madera de alta calidad, que amortigua las vibraciones y tiene una forma ergonómica, tiene una doble capa de barniz en la zona de agarre que lo hace resistente a la suciedad.
Según el principio SMART del SIMPLEX, todos los componentes son reemplazables y se pueden adaptar. Esto se traduce en ahorro económico y de recursos.
Esta versión está disponible en tamaños que van desde D30mm a D60mm.
Características del producto:
Múltiples usos, trabajos de montaje y reparación, trabajos de mantenimiento, conformado de chapa, construcción de casas prefabricadas, trabajos de carpintería, construcción de andamios, construcción carpas
Este artículo 3067.050 - Martillo SIMPLEX Plástico / superplástico; con cuerpo hierro fundido y mango de madera de alta calidad / (Ø: 50 mm) es una variante del grupo de artículos Martillos SIMPLEX de caras blandas Plástico / superplástico; con cuerpo hierro fundido y mango de madera de alta calidad (EH 3067.)
Mango
contera 1
contera 2
Cuerpo
Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.
Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.
No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.