Martillo de cerrajero o martillo de caras blandas - Gracias al martillo FERROPLEX 2 en 1 (martillo combinado), tendrá ambos a mano en todo momento. La cabeza del martillo está hecha de acero templado de alta calidad, mientras que la contera intercambiable de cara blanda está fabricada en poliamida extruida. El mango del martillo está formado por un tubo de acero de precisión extruido, combinado con una protección de goma de amortiguación con un fuerte enclavamiento que hace imposible que se despegue de la cabeza. Una línea roja marca la línea de separación entre la parte dura y blanda del martillo. Disponible en diámetros de 30mm y 35mm.
Sus características hacen del martillo FERROPLEX 2 en 1 (martillo combinado), el ideal para múltiplos usos realizados tanto por profesionales como por no profesionales tanto en la industria como en el comercio. Es, además, un complemento perfecto para cualquier kit de herramientas gracias a su poco peso y pequeño tamaño.