Mango de ma­de­ra de nogal ame­ri­cano
para mazo de talar SIMPLEX

EH 3244.

Fabricado de madera de nogal americano, este mango ha sido especialmente diseñado para usarse con el mazo de talar SIMPLEX. El mango ergonómico y barnizado fue desarrollado para permitir el uso del mazo para talar en ambos lados.

El nogal americano es un tipo de madera con una estructura de fibra extra larga, lo que contribuye a la gran estabilidad del mango. Esta estructura también evita que los mangos se rompan completamente en dos y asegura que ambas piezas permanezcan conectadas. Esto evita lesiones causadas por cabezas de martillo desprendidas.

¡Este mango solo puede instalarse en un cuerpo de hierro fundido 3011.160!

Según el principio SMART del SIMPLEX, todos los componentes son reemplazables y se pueden adaptar. Esto se traduce en ahorro económico y de recursos.

Características del producto:

  • Mango de nogal de alta calidad para el mazo de talar SIMPLEX.
  • Con forma ergonómica para permitir el uso del mazo de talar en cualquier lado.
  • Barnizado.
  • Fibra larga, ultra resistente.
  • Relevante para la seguridad (no se rompe en dos).
  • Se puede adaptar, lo que genera un gran ahorro en costes y recursos.
  • ¡Solo puede instalarse en un cuerpo de hierro fundido 3011.160!

Su selección resultó en 1 aciertos

Ø [mm]
lges [mm]
gewicht [g]

Más detalles

Artículo No.
Precio [€]
Disponible
Ø [mm]:
60 mm
lges [mm]:
830 mm
gewicht [g]:
750 g
Artículo No.:
3244.160
mango SIMPLEX de madera de nogal americano
  • Ø: 60 mm
  • lges : 830 mm
  • Largo x Ancho x Alto: 830 mm x 35 mm x 54 mm
  • Peso: 750 g
  • GTIN: 4030618303121
  • proficl@ss 5.0: EAC428c022
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
show article view

Material

Mango

  • Madera de nogal americano

Montaje

Los mangos de madera de nogal americano 3244.160 sólo deben montarse en cuerpos de hierro fundido 3011.160!

Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica EH 3244. Mango de madera de nogal americano – para mazo de talar SIMPLEX
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Instrucciones de Montaje SIMPLEX
Categoria:
Manual de instrucciones
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
DOC0017865__88185.pdf
Categoria:
Manual de instrucciones
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Application overview hand tools
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.