Fabricado de madera de nogal americano, este mango ha sido especialmente diseñado para usarse con el mazo de talar SIMPLEX. El mango ergonómico y barnizado fue desarrollado para permitir el uso del mazo para talar en ambos lados.
El nogal americano es un tipo de madera con una estructura de fibra extra larga, lo que contribuye a la gran estabilidad del mango. Esta estructura también evita que los mangos se rompan completamente en dos y asegura que ambas piezas permanezcan conectadas. Esto evita lesiones causadas por cabezas de martillo desprendidas.
¡Este mango solo puede instalarse en un cuerpo de hierro fundido 3011.160!
Según el principio SMART del SIMPLEX, todos los componentes son reemplazables y se pueden adaptar. Esto se traduce en ahorro económico y de recursos.
Características del producto:
Este artículo 3244.160 - mango SIMPLEX de madera de nogal americano para mazo de talar SIMPLEX / (Ø: 60 mm) es una variante del grupo de artículos Mango de madera de nogal americano para mazo de talar SIMPLEX (EH 3244.)
Mango
Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.
Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.
No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.