mazo de talar SIM­PLEX
 IM0009511 Foto Banner

mazo de talar SIM­PLEX

Mazo de talar: herramienta combinada para dividir troncos de 1 metro

Con el sello de calidad "Made in Germany", el martillo SIMPLEX de caras blandas todavía se considera el estándar de oro por el cual se miden otros martillos de caras blandas cuando se trata de calidad, versatilidad y confiabilidad en una amplia gama de aplicaciones en el comercio y la industria. El mazo de talar SIMPLEX demuestra que incluso después de más de 85 años, Erwin Halder todavía tiene muchas ideas! 

Rápido – fácil – seguro: El nuevo "mazo de talar SIMPLEX"

Basado en la probada tecnología SIMPLEX, en este mazo de talar SIMPLEX, Halder ha desarrollado una herramienta para la división segura y rápida de troncos de 1 metro. 

Las ventajas del mazo de talar SIMPLEX son evidentes:

  • Dos herramientas en una
  • Ahorro de costes en comparación con la compra por separado de un mazo de talar y un martillo de caras blandas
  • Contera de acero reversible forjado y cuidadosamente endurecido con nariz torcida, hecho de acero al carbón premium.
  • Mango de nogal americano premium
  • Incluye protector robusto de cuero para la cuchilla
  • Accesorio patentado de contera de acero en el cuerpo del martillo
  • Mejora de la seguridad en el trabajo: Los golpes en las cuñas de acero/aluminio no dañarán/dividirán las cuñas, gracias a la contera de superplástico.
  • Reemplazar las conteras gastadas o mangos de madera dañados es rápido y fácil, y lo puede realizar el propio usuario.
  • El cuerpo con una funda de protección del mango evita que éste se rompa si el golpe es fallido.
  • Certificado KWF (prueba KWF)
  • Certificado GS por el instituto VPA Remscheid.
  • Made in Germany

Áreas de aplicación:

  • Recolección manual de madera con motor
  • Manera segura de insertar cuñas
  • Para dividir cuñas durante la tala
  • División de troncos de un metro
  • Dividir estacas de madera
  • “Fabricación de leña” para profesionales y particulares.

 El mazo de talar SIMPLEX fue honrado con el premio “Forestry Equipment Award”.