con­te­ra sec­cio­na­do­ra SIM­PLEX

EH 3210.

La contera seccionadora del mazo de talar SIMPLEX está hecho de acero al carbono de alta calidad. Ofrece una acción de división extremadamente alta gracias a su punta torneada. Su peso de 1.340g hace que el mazo de talar sea más pesado en la parte superior y, por lo tanto, contribuye a una gran acción de división. El manguito de plástico adjunto permite sujetar la contera seccionadora en el cuerpo SIMPLEX.

¡Esta contera divisoria solo puede instalarse en un cuerpo de hierro fundido 3011.160!

Una actualización a esta versión se traduce en ahorro tanto en dinero como en recursos.

Características del producto:

  • Contera seccionadora para mazo de talar SIMPLEX.
  • Fabricada en acero al carbono de alta calidad.
  • Acción de corte extremadamente alta gracias a su punta torneada.
  • Su peso de 1.340g proporciona la gran pesadez superior y la buena acción de corte del mazo de talar.
  • Manguito de plástico para sujetar dentro del cuerpo SIMPLEX.
  • Se puede adaptar, lo que genera un gran ahorro en costes y recursos.
  • ¡Solo puede instalarse en un cuerpo de hierro fundido 3011.160!

Su selección resultó en 1 aciertos

Ø [mm]
lspalt [mm]
gewicht [g]

Más detalles

Artículo No.
Precio [€]
Disponible
Ø [mm]:
60 mm
lspalt [mm]:
65 mm
gewicht [g]:
1340 g
Artículo No.:
3210.160
contera seccionadora SIMPLEX
  • Ø: 60 mm
  • lspalt : 65 mm
  • Largo x Ancho x Alto: 130 mm x 65 mm x 50 mm
  • Peso: 1340 g
  • GTIN: 4030618303107
  • proficl@ss 5.0: EAB897c006
  • ecl@ss 10.1: 21-04-19-90
show article view

Material

Contera

  • Acero al carbono de alta calidad, forjado, templado
  • incluye manguito de plástico

Montaje

La contera seccionadora 3210.160 debe montarse únicamente en cuerpos de hierro fundido 3011.160!

Notas

Fijación interna patentada

Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica EH 3210. contera seccionadora SIMPLEX
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Instrucciones de Montaje SIMPLEX
Categoria:
Manual de instrucciones
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
DOC0017865__88185.pdf
Categoria:
Manual de instrucciones
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Application overview hand tools
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.