El hacha de mano Halder atrae todas las miradas. Su robusta construcción, totalmente metálica, hecha de acero especial tratado térmicamente, está forjada completamente de una pieza, rectificada muy fino y pulida por todos los lados. Con un peso de 1000 g, el hacha de mano está perfectamente equilibrada para una manejo óptimo. La hoja está cuidadosamente templada y pulida hasta quedar afilada. El mango de cuero antideslizante hecho a mano no solo tiene un aspecto atractivo; además, el cuero absorbe la humedad y la vuelve a liberar una vez finalizado el trabajo. Con el tiempo, se adaptará a la forma de la mano. Un protector del filo de cuero de alta calidad protege de lesiones durante el transporte.
La atractiva caja de madera convierte este artículo en un regalo de gran calidad.
Para partir troncos pequeños y leña, afilado de estacas de madera, tareas de tallado en bruto, herramienta útil al aire libre para campistas, cazadores, todoterrenos, etc.
Este artículo 3555s001 - Hacha de mano con mango de piel, incluye una bolsa de piel de alta calidad para el cinturón como protección contra cortes; en una atractiva caja de madera / () es una variante del grupo de artículos Hacha de mano con mango de piel, incluye una bolsa de piel de alta calidad para el cinturón como protección contra cortes; en una atractiva caja de madera (EH 3555.)
Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.
Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.
No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.