EH 3555.
¡El hacha de mano Halder es un verdadero placer para los ojos! El robusto diseño completamente metálico hecho de acero especial tratado térmicamente está forjado en una sola pieza y finamente rectificado y pulido en todos los lados. Con un peso de 1.000g, el hacha de mano está perfectamente equilibrada para un manejo óptimo.
La hoja está cuidadosamente templada y afilada.
El mango de cuero antideslizante, hecho a mano, no solo se distingue por su excelente apariencia, también absorbe la humedad y la libera nuevamente cuando termina el trabajo. Con el tiempo, se adaptará a la forma de la mano.
La protección de cuero contra cortes es de alta calidad y evita lesiones durante el transporte.
Para partir troncos pequeños y leña, afilado de estacas de madera, tareas de tallado en bruto, herramienta útil al aire libre para campistas, cazadores, todoterrenos, etc.
Su selección resultó en 1 aciertos
Más detalles
Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.
Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.
No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.