Hacha de mano
con mango de piel, incluye una bolsa de piel de alta calidad para el cinturón como protección contra cortes; en una atractiva caja de madera

EH 3555.

El hacha de mano Halder atrae todas las miradas. Su robusta construcción, totalmente metálica, hecha de acero especial tratado térmicamente, está forjada completamente de una pieza, rectificada muy fino y pulida por todos los lados. Con un peso de 1000 g, el hacha de mano está perfectamente equilibrada para una manejo óptimo. La hoja está cuidadosamente templada y pulida hasta quedar afilada. El mango de cuero antideslizante hecho a mano no solo tiene un aspecto atractivo; además, el cuero absorbe la humedad y la vuelve a liberar una vez finalizado el trabajo. Con el tiempo, se adaptará a la forma de la mano. Un protector del filo de cuero de alta calidad protege de lesiones durante el transporte.

La atractiva caja de madera convierte este artículo en un regalo de gran calidad.

Características del producto:

  • Robusto diseño totalmente metálico fabricado en acero especial tratado térmicamente.
  • Finamente molido y pulido en todos los lados.
  • El peso de 1.000g está perfectamente equilibrado.
  • El mango de cuero antideslizante se adapta a la forma de la mano. 
  • Incluye bolsa de cinturón de piel de alta calidad y protección de cuero contra cortes.
  • Regalo perfecto gracias a su atractiva caja de madera.

Áreas de aplicación

Para partir troncos pequeños y leña, afilado de estacas de madera, tareas de tallado en bruto, herramienta útil al aire libre para campistas, cazadores, todoterrenos, etc.

Su selección resultó en 1 aciertos

gewicht [g]

Más detalles

Artículo No.
Precio [€]
Disponible
gewicht [g]:
1800 g
Artículo No.:
3555s001
Hacha de mano
  • Largo x Ancho x Alto: 380 mm x 190 mm x 70 mm
  • Peso: 1800 g
  • GTIN: 4030618312826
  • proficl@ss 5.0: EAA616c009
  • ecl@ss 10.1: 21-04-19-01
show article view

Material

  • Acero termotratado, forjado en una sola pieza, arenado y todo pulido

Otros productos

Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica EH 3555. Hacha de mano – con mango de piel, incluye una bolsa de piel de alta calidad para el cinturón como protección contra cortes; en una atractiva caja de madera
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
DOC0017865__88185.pdf
Categoria:
Manual de instrucciones
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Application overview hand tools
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.