Esta hoja del hacha forjada y templada para el hacha SIMPLEX está pulida y rectificada esféricamente. Esto evita que el hacha se atasque en la madera y conserva su acción de corte.
Su forma esbelta hace que esta hoja del hacha sea ideal para partir madera de coníferas.
Su peso de 930g hace que este hacha sea más pesada en la parte superior y, por lo tanto, contribuye a una gran acción al cortar. El manguito de plástico adjunto permite sujetar la contera de división en el cuerpo SIMPLEX.
¡Esta hoja del hacha solo puede instalarse en un cuerpo de hierro fundido 3011.750!
Una actualización a esta versión se traduce en ahorros tanto en dinero como en recursos.
Características del producto:
Este artículo 3210.750 - hoja de hacha SIMPLEX forma delgada / (Ø: 50 mm) es una variante del grupo de artículos hoja de hacha SIMPLEX forma delgada (EH 3210.)
Contera
Fijación interna patentada
Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.
Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.
No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.