3244.750 - mango SIMPLEX de madera de nogal americano
para el hacha SIMPLEX

Fabricado en madera de nogal americano, este mango ha sido especialmente diseñado para su uso con hachas SIMPLEX. El mango ergonómico y barnizado fue desarrollado para permitir el uso de las hachas en ambos lados.

El nogal americano es un tipo de madera con una estructura de fibra extra larga, lo que contribuye a la gran estabilidad del mango. Esta estructura también evita que los mangos se rompan completamente en dos y asegura que ambas piezas permanezcan unidas. Esto evita lesiones causadas por cabezas de martillo desprendidas.

¡Este mango solo puede instalarse en un cuerpo de hierro fundido 3011.750!

Según el principio SMART del SIMPLEX, todos los componentes son reemplazables y se pueden adaptar. Esto se traduce en ahorro económico y de recursos.

Características del producto:

  • Mango de nogal de alta calidad para hachas SIMPLEX.
  • Con forma ergonómica para permitir el uso de las hachas en ambos lados.
  • Barnizado.
  • Fibra larga, ultra resistente.
  • Relevante para la seguridad (no se rompe en dos).
  • Se puede adaptar, lo que genera un gran ahorro en costes y recursos.
  • ¡Solo se puede instalar en un cuerpo de hierro fundido 3011.750!

Este artículo 3244.750 - mango SIMPLEX de madera de nogal americano para el hacha SIMPLEX / (Ø: 50 mm) es una variante del grupo de artículos Mango de ma­de­ra de nogal ame­ri­cano para el hacha SIMPLEX (EH 3244.)

Ø [mm]
lges [mm]
gewicht [g]
Artículo No.
Precio [€]
Disponible
Ø [mm]:
50 mm
lges [mm]:
685 mm
gewicht [g]:
620 g
Artículo No.:
3244.750
mango SIMPLEX de madera de nogal americano
  • Ø: 50 mm
  • lges : 685 mm
  • Largo x Ancho x Alto: 685 mm x 3 mm x 45 mm
  • Peso: 620 g
  • GTIN: 4030618300830
  • proficl@ss 5.0: EAB052c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06

Material

Mango

  • Madera de nogal americano
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 3244.750
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Hacha SIMPLEX
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Application overview hand tools
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.