1510.100 - Consolas

Sis­te­ma
b [mm]
d1 [mm]
d2 [mm]
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
Sis­te­ma:
L12
b [mm]:
78 mm
d1 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
M12
Artículo No.:
1510.100
Documentos
Consolas
  • Sistema: L12
  • b: 78 mm
  • d1: 12 mm
  • d2: M12
  • Peso: 8177 g
Consolas

Material

  • Fundición gris, fosfatada
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 1510.100
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Sistemas de Taladros
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Sistemas de Fijación Modular
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.