Consolas

EH 1510.100 - EH 1610.100

Su selección resultó en 2 aciertos

Sis­te­ma
b [mm]
d1 [mm]
d2 [mm]

Más detalles

Artículo No.
CAD / Documentos
Precio [€]
Disponible
Sis­te­ma:
L12
b [mm]:
78 mm
d1 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
M12
Artículo No.:
1510.100
CAD
Documentos
Consolas
  • Sistema: L12
  • b: 78 mm
  • d1: 12 mm
  • d2: M12
  • Peso: 8177 g
show article view
Consolas
Sis­te­ma:
L16
b [mm]:
98 mm
d1 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
M16
Artículo No.:
1610.100
CAD
Documentos
Consolas
  • Sistema: L16
  • b: 98 mm
  • d1: 16 mm
  • d2: M16
  • Peso: 14597 g
show article view
Consolas

Material

  • Fundición gris, fosfatada
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica EH 1510.100 - EH 1610.100 Consolas
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Sistemas de Taladros
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Sistemas de Fijación Modular
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
La variedad más apasionante en el ámbito de la sujeción de piezas
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.