1613.700 - Bloques de Sujeción

Sis­te­ma
l1 [mm]
b1 [mm]
h [mm]
Para ros­cas [mm]
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
Sis­te­ma:
L16
l1 [mm]:
200 mm
b1 [mm]:
60 mm
h [mm]:
50 mm
Para ros­cas [mm]:
M16
Artículo No.:
1613.700
Documentos
Bloques de Sujeción
  • Sistema: L16
  • l1: 200 mm
  • b1: 60 mm
  • b2: 18,3 mm
  • b3: 30 mm
  • h: 50 mm
  • t1: 12 mm
  • t2: 24 mm
  • y: 16 mm
  • Para roscas: M16
  • Cantidad n: 3
  • Peso: 3153 g
Bloques de Sujeción

Material

  • Acero, cementado, rectificado
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 1613.700
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Sistemas de Taladros
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Sistemas de Fijación Modular
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.