1500.600 - Platos Base

Sis­te­ma
b1 x l1 [mm]
h [mm]
d2 [mm]
Nú­me­ro de agu­je­ros de fi­ja­ción n
Nú­me­ro de agu­je­ros filas
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
Sis­te­ma:
L12
b1 x l1 [mm]:
630 mm x 630 mm
h [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M12
Nú­me­ro de agu­je­ros de fi­ja­ción n:
6
Nú­me­ro de agu­je­ros filas:
12 x 12
Artículo No.:
1500.600
Documentos
Platos Base
  • Sistema: L12
  • b1 x l1: 630 mm x 630 mm
  • h ±0,03: 50 mm
  • d1: 12 mm
  • d2: M12
  • a: 200 mm
  • b3: 200 mm
  • c: 70 mm
  • l3: 200 mm
  • y: 16 mm
  • Para roscas: M16
  • Número de agujeros de fijación n: 6
  • Número de agujeros filas: 12 x 12
  • Peso: 132 kg
Platos Base

Material

  • Fundición gris, rectificada

Notas

Ejecuciones especiales bajo pedido.

Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 1500.600
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Sistemas de Taladros
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Sistemas de Fijación Modular
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.