Filtro de producto
Su selección resultó en 9 aciertos
b1 x l1 [mm]:
400 mm x 400 mm
Número de agujeros de fijación n:
4
Número de agujeros filas:
8 x 8
Más detalles
Sistema: L12
b1 x l1 : 400 mm x 400 mm
h ±0,02: 40 mm
d1 : 12 mm
d2 : M12
a: 150 mm
b3 : 150 mm
c: 50 mm
l3 : 100 mm
y: 12 mm
Para roscas: M12
Número de agujeros de fijación n: 4
Número de agujeros filas: 8 x 8
Peso: 43 kg
show article view
b1 x l1 [mm]:
400 mm x 500 mm
Número de agujeros de fijación n:
4
Número de agujeros filas:
8 x 10
Más detalles
Sistema: L12
b1 x l1 : 400 mm x 500 mm
h ±0,02: 40 mm
d1 : 12 mm
d2 : M12
a: 150 mm
b3 : 150 mm
c: 50 mm
l3 : 200 mm
y: 12 mm
Para roscas: M12
Número de agujeros de fijación n: 4
Número de agujeros filas: 8 x 10
Peso: 56 kg
show article view
b1 x l1 [mm]:
500 mm x 500 mm
Número de agujeros de fijación n:
8
Número de agujeros filas:
10 x 10
Más detalles
Sistema: L12
b1 x l1 : 500 mm x 500 mm
h ±0,02: 40 mm
d1 : 12 mm
d2 : M12
a: 200 mm
b2 : 100 mm
b3 : 200 mm
c: 60 mm
l3 : 200 mm
l2 : 100 mm
y: 12 mm
Para roscas: M12
Número de agujeros de fijación n: 8
Número de agujeros filas: 10 x 10
Peso: 65 kg
show article view
b1 x l1 [mm]:
500 mm x 630 mm
Número de agujeros de fijación n:
8
Número de agujeros filas:
10 x 12
Más detalles
Sistema: L12
b1 x l1 : 500 mm x 630 mm
h ±0,03: 50 mm
d1 : 12 mm
d2 : M12
a: 200 mm
b2 : 100 mm
b3 : 200 mm
c: 60 mm
l3 : 200 mm
l2 : 100 mm
y: 12 mm
Para roscas: M12
Número de agujeros de fijación n: 8
Número de agujeros filas: 10 x 12
Peso: 105 kg
show article view
b1 x l1 [mm]:
630 mm x 630 mm
Número de agujeros de fijación n:
6
Número de agujeros filas:
12 x 12
Más detalles
Sistema: L12
b1 x l1 : 630 mm x 630 mm
h ±0,03: 50 mm
d1 : 12 mm
d2 : M12
a: 200 mm
b3 : 200 mm
c: 70 mm
l3 : 200 mm
y: 16 mm
Para roscas: M16
Número de agujeros de fijación n: 6
Número de agujeros filas: 12 x 12
Peso: 132 kg
show article view
b1 x l1 [mm]:
630 mm x 630 mm
Número de agujeros de fijación n:
6
Número de agujeros filas:
12 x 12
Más detalles
Sistema: L16
b1 x l1 : 630 mm x 630 mm
h ±0,03: 50 mm
d1 : 16 mm
d2 : M16
a: 200 mm
b3 : 200 mm
c: 70 mm
l3 : 200 mm
y: 16 mm
Para roscas: M16
Número de agujeros de fijación n: 6
Número de agujeros filas: 12 x 12
Peso: 131 kg
show article view
b1 x l1 [mm]:
630 mm x 800 mm
Número de agujeros de fijación n:
6
Número de agujeros filas:
12 x 16
Más detalles
Sistema: L16
b1 x l1 : 630 mm x 800 mm
h ±0,03: 50 mm
d1 : 16 mm
d2 : M16
a: 200 mm
b3 : 200 mm
c: 70 mm
l3 : 300 mm
y: 16 mm
Para roscas: M16
Número de agujeros de fijación n: 6
Número de agujeros filas: 12 x 16
Peso: 170 kg
show article view
b1 x l1 [mm]:
800 mm x 800 mm
Número de agujeros de fijación n:
12
Número de agujeros filas:
16 x 16
Más detalles
Sistema: L16
b1 x l1 : 800 mm x 800 mm
h ±0,03: 50 mm
d1 : 16 mm
d2 : M16
a: 300 mm
b2 : 100 mm
b3 : 300 mm
c: 100 mm
l3 : 300 mm
l2 : 100 mm
y: 16 mm
Para roscas: M16
Número de agujeros de fijación n: 12
Número de agujeros filas: 16 x 16
Peso: 205 kg
show article view
b1 x l1 [mm]:
800 mm x 1000 mm
Número de agujeros de fijación n:
12
Número de agujeros filas:
16 x 20
Más detalles
Sistema: L16
b1 x l1 : 800 mm x 1000 mm
h ±0,03: 60 mm
d1 : 16 mm
d2 : M16
a: 300 mm
b2 : 100 mm
b3 : 300 mm
c: 100 mm
l3 : 400 mm
l2 : 100 mm
y: 16 mm
Para roscas: M16
Número de agujeros de fijación n: 12
Número de agujeros filas: 16 x 20
Peso: 325 kg
show article view
Material
Fundición gris, rectificada
Notas
Ejecuciones especiales bajo pedido.
Ficha técnica EH 1500.200 - EH 1600.900 Platos Base
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
La variedad más apasionante en el ámbito de la sujeción de piezas
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Cumple con RoHS
Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.
No contiene sustancias SVHC
Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.
No contiene sustancias de la Proposición 65
No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Libre de Materiales Conflictivos
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.